PAS 6043

Воздушно-воздушно теплообменники 20 Вт/K

PAS: для навесной установки на стенки и двери

  • прочная стальная крышка, легко окрашиваемая
  • монтажный вырез совместим с кондиционерами серии DTS 9041
  • уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
  • встроенный термостат для регулирования температуры
  • дополнительный термостат для предупреждения о превышении максимальной температуры
  • не требует сервисного обслуживания
  • большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха предотвращают появление точек локального перегрева

степень защиты

оповещение о перегреве

контроль температуры

навесной монтаж (PAS)

совместимость вырезов с DT | A/W устройствами

Технические характеристики

ДанныеPAS 6043
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
230 В 1~
Удельная мощность охлаждения20 Вт/K
Свободная подача воздухавнутренний240 / 280 м³/ч
внешний240 / 280 м³/ч
Температура окружающей среды–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54для оборудования в шкафу,
при эксплуатации согласно предписанию
IP 34для внешнего контура,
при эксплуатации согласно предписанию

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity PAX pdf 78 KB Download
Manual Filter Adapter PAX pdf 350 KB Download
TechnDataSheet PAX 6043 pdf 180 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 600 KB Загрузить

3D-модель PAS (STEP)

  • английский
zip 1,3 MB Загрузить

Монтажный вырез PAS (DXF)

  • английский
zip 4,2 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаPAS 6043
230 В ACЗаказной номер12981111055

Дополнительные функции / аксессуары

АксессуарыШтукЗаказной номер
Адаптер для фильтра (RAL 7035)118060200000
Фильтр из нетканых материалов518061600000

Преимущества продукции

  1. 1

    Большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами

    для безопасной циркуляции воздуха и предотвращения появления точек перегрева

  2. 2

    Вспомогательная монтажная опора

    позволяет теплообменнику свободно стоять при распаковке и перед установкой, а также предотвращает устройство от выскальзывания во время установки в монтажный вырез одним человеком

  3. 3

    Удобство обслуживания

    прямой доступ к печатной плате и вентиляторам сокращает время ремонта на 80%

  4. 4

    Дополнительный адаптер для фильтра предварительной очистки

    может быть установлен дополнительно фильтр из алюминия, фильтр из нетканого материала или рифленый фильтр

  5. 5

    Высокая степень взаимозаменяемости

    благодаря совместимости монтажных вырезов для 5 классов производительности, охлаждающих устройств и теплообменников типа воздух-вода Pfannenberg

  6. 6

    Встроенный термостат

    для контроля температуры; дополнительный термостат для предупреждения о превышении заданной температуры, не требует технического обслуживания