1. 1

    独特的机柜紧固件。

    • 3/8-旋转紧固件有助于快速轻松装配。
    • 紧固件固定住,因此不会掉落或遗失。
    • 可选防篡改紧固件插头可防止产品在未经授权的情况下进行更改。
    • 紧固件外观可显示“已关闭”(x)或“已打开”(+)。

  2. 2

    机柜密封完整性

    • 垫圈永久固定在机柜罩上,因此不会掉落或遗失。
    • 机柜紧固件在密封区域之外,这样可确保紧固件的孔不会影响IP等级。

  3. 3

    免故障电气连接。

    • 螺钉接线板位于机柜的标准盒部分,一人即可轻松安装 - 避免第3只手造成不必要的麻烦。
    • 声学驱动通过集成机械键槽4和多脚电连接器5连接至标准盒,以确保每次都适当装配。
    • 标准盒和声学驱动之间无松散电线,可在最后装配完成后压紧。
    • 一组多余的电气螺钉终端连接件支持多产品的菊链连接。
    • 多个侧面随附顶杆以支持各种布线和互连应用。

  4. 4

    多种安装选项。

    • 集成外部法兰比安装托架更坚固。
    • 各种内部引导标记有助于在全球范围内兼容一系列标准电工具箱。
    • 整个产品可进行壁装或板装,且有网罩可选。
    • 声学产品本身可嵌装至机柜面板或门上,有板装套件可选。

  5. 5

    广泛的内置音调选择。

    • 可从DIP开关设置的80种不同音调中选择。
    • 多个音调档有助于同一产品根据或状况发出高达四种不同的报警声。
    • 内部音量控制。

  6. 6

    完善的声学驱动。

    声音胶囊技术可提供频率比压电元件还低的穿透力,声音能够有效地穿透墙壁、门和其他障碍物。

  7. 7

    极端环境兼容性。

    • NEMA类型4/4X和 IP 66等级即可防尘防水防腐蚀。
    • -40 °C到+55 °C温度范围。
    • 高强度外壳为ABS和聚碳酸酯塑料的混合物,防腐蚀防紫外线。

  8. 8

    不可或缺的氙气闪光警示灯。

    氙气闪光警示灯是原创设计理念的一部分,而非后来追加的想法。因此,闪光更易察觉。此外,光强度经过适当调整,匹配相关声音报警器的覆盖范围。提供5、10和15焦耳的闪光能量。 

  9. 9

    氙气闪光警示灯通过单一接线板连接。

    事先接好电线的灯通过单一接线板连接,它还是声音报警器的电气连接点。因为所有连接通过一个通用的连接点实现,安装更快更轻松。

  10. 10

    报警选择 - 组合或单独。

    警示灯可跟声音报警器一起激活或单独激活。单独操作一般用于需要在一段时间后给声音报警器静音,而警示灯要继续闪烁。

  11. 11

    使用寿命为8,000,000多次闪烁。

    百能堡闪光警示灯采用的高端技术促使其使用寿命达8,000,000次闪烁,同时保持70%以上的发光量。

  12. 12

    全球通用的认证

    UL、cUL、CE、VdS、GL、EN 54-3。

* 需安装套件。