功能安全EN ISO 13849-1 (PL)

机械指令2006/42/EG自2010年1月1日起生效。该指令签署于2006年5月17日并在2006年6月9日发表于欧盟官方公报(OJ L 157)。

功能安全EN ISO 13849-1 (PL)

安全仪表系统SIS(安全回路)

两种安全标准跟机械指令一同生效。一个是取代旧机械指令98/37/EG规范DIN EN 954-1的DIN EN ISO 13849-1。另一个是DIN EN 62061。

这些规范的目标是最大限度减少机器操作中的风险。因此针对机器和设备制造商产品认证的要求提高了。

可能性考虑等会影响组件安全的管理。为尽量降低机器或设备的现有剩余风险,应采用高功能安全的报警产品。还应通过光学或声学警告信号发出警示。

危险图表不仅是系统或设备分类的重要元素,还可清楚说明完成和实施项目的准备工作有多复杂。

风险评估

风险参数

S – 伤害的严重程度     

  • S1 = 轻伤(一般可逆)    
  • S2 = 重伤,包括死亡(一般不可逆)

F – 接触危险的频率和/或时长     

  • F1 = 很少到经常和/或短期     
  • F2 = 经常到持续和/或长期

P – 避免危险的可能性    

  • P1 = 在特定条件下可能    
  • P2 = 几乎不可能

出版物/应用

描述 語言 类型 大小 下载

针对机器技术的SIL/PL基础

  • 英语
pdf 5.7 MB 下载

“机器启动”控制示例

  • 英语
pdf 270 KB 下载

“静音操作”控制示例

  • 德语
pdf 430 KB 下载

手册/海报

描述 語言 类型 大小 下载

促进功能安全并符合规范

2页A1海报

  • 英语
pdf 2.5 MB 下载

流程安全运行和机器设备运行风险最小化

安全相关的声音报警器和闪光警示灯(第15版)

  • 英语
pdf 1.1 MB 下载

功能安全信息表

  • 英语
pdf 1.0 MB 下载

软件协助SISTEMA

机器安全控制 - 轻松计算。

独立于制造商的计算工具SISTEMA由德国职业健康和安全部推出,它根据EN ISO 13849-1评估安全相关控制系统以提供帮助,并简化风险分析。

Windows工具根据所提供的架构创建安全相关控制组件(SRF/CS,控制系统安全相关部件)的结构并按照各种详细等级计算可靠性,包括达到的性能等级(PL)。

请单击此处 以继续下载SISTEMA库。 

更多信息SISTEMA软件可从德国职业健康和安全部直接下载。

SISTEMA手册

在机器设计师开始计算性能等级之前,他/她必须创建安全方块图,描述待测试功能通道和组件的安全功能设计。SISTEMA手册1包含该独特且有难度的摘要步骤,以及以下步骤:将方块转移至SISTEMA并输入特性值。

下载SISTEMA手册1

库可通过您的公司的中央数据库服务器加以管理,多个SISTEMA用户可同时使用。全新的SISTEMA手册2讲述这些服务器的安装以及在SISTEMA中的处理。

下载SISTEMA手册2

同时运行多个SISTEMA实例(终端服务器)。

下载SISTEMA手册3

当指定的架构不匹配时。

下载SISTEMA手册4