DTI/DTS 6301C

εCOOL紧凑型机柜空调 1500 W

DTI: 侧装或门装的半嵌入式机柜空调
DTS: 侧装或门装的壁挂式机柜空调

  • 坚实:钢罩,轻松喷漆
  • 采用紧凑设计,针对较小机柜,冷却热区
  • 极高能效比(EER)
  • 使用εCOOL-Plant软件的接口,多功能控制器(MC)模式包含工作小时计数器和错误历史观察,有助于预防保养流程和精确错误分析
  • 检修友好,因为可直接接触风扇,所以维修时间缩短80%
  • 多功能控制器(MC)模式下的附加温度传感器有助于内部风扇停用和冷凝水蒸发,额外节省10%能源并延长风扇使用寿命。
  • 可利用铝、标准或波纹过滤垫升级可选预过滤,针对不同环境条件机柜空调应用

半嵌入式安装(DTI)

侧装(DTS)

系统防护等级

高EER/节能

进出风口长距离

开孔兼容空气/空气 | 空气/水产品

免工具安装(DTI)

免工具过滤垫更换

检修友好

欧亚合规

技术数据

参数DTI 6301CDTS 6301C
额定电压 ¹ ±10 %AC 50/60 Hz
230 V400 V 2~230 V400 V 2~
制冷量,根据EN 14511标准A35/A351500 W
A35/A50850 W
环境温度范围+15 … +55 °C
根据EN 60529的系统防护系统IP 54如按厂家规定使用,面向机柜
冷凝水管理集成冷凝水蒸发系统,带溢流安全装置

1 重新连接变压器上的其他插脚,即可按照460 V运行400V的产品。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity DTx 6xx1 pdf 54 KB Download
Conformity_UKCA_085507009_Rev01_Mar24_DTI_DTS6xx1.pdf pdf 37 KB Download
Op.in. DTx 62/6301C MC 400V 2~ pdf 4.8 MB Download
Op.in. DTx 62/6301C SC 400V 2~ pdf 4.6 MB Download
Op. inst. DTx 62/6301C MC 230V pdf 4.8 MB Download
Op. inst. DTx 62/6301C SC 230V pdf 4.5 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 710 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 790 KB 下载

3D模型DTI (STEP)

  • 英语
zip 5.5 MB 下载

3D模型DTS (STEP)

  • 英语
zip 5.2 MB 下载

开孔DTI (DXF)

  • 英语
  • 德语
dxf 79 KB 下载

开孔DTS (DXF)

  • 英语
  • 德语
dxf 80 KB 下载

EAC证书

  • 中文
pdf 1.6 MB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 390 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息DTI 6301C
型号额定电压230 V AC400 V AC
标准控制器物料号1389531105513895319055
多功能控制器物料号1389532105513895329055
订购信息DTS 6301C
型号额定电压230 V AC400 V AC
标准控制器物料号1388531105513885319055
多功能控制器物料号1388532105513885329055

视频

Introducing the εCOOL cooling units (DTI/DTS/DTT 6xxx).

产品优点

  1. 1

    紧凑设计

    针对较小机柜,冷却热区

  2. 2

    免工具安装(DTI)

    可由1人在3分钟之内完成,安装成本降低55%。

  3. 3

    极高能效比(EER)

    高达43%的能源节省和运营成本减少。

  4. 4

    最高可变性

    因为开孔兼容2种性能等级以及百能堡空气/水和空气/空气热交换器。

  5. 5

    检修友好

    可直接接触风扇,所以维修时间缩短80%

  6. 6

    集成密封(DTI)

    完成并完美安装。

  7. 7

    安装辅助边

    有助于机柜空调在开箱时和安装之前自如竖放,并防止1人安装期间产品意外滑出至安装开孔。

  8. 8

    集成冷凝水蒸发系统

    产品下方无水坑,可提高运行安全。

  9. 9

    可选预过滤

    可利用铝、标准或波纹过滤垫升级,针对不同环境条件机柜空调应用。

  10. 10

    使用εCOOL-Plant的接口

    多功能控制器(MC)模式包含工作小时计数器和错误历史观察,有助于预防保养流程和精确错误分析。

  11. 11

    附加温度传感器

    多功能控制器(MC)模式有助于内部风扇停用和冷凝水蒸发,额外节省10%能源并延长风扇使用寿命。

  12. 12

    弹簧盘(DTI)

    1人即可安装机柜空调。这样可防止在无人监督时掉出。