DTI/DTS 6301C

Climatizadores compactos Green Series – 1500 W
  • Máxima eficiencia energética para una reducción significativa del consumo y de los costes de funcionamiento

  • Reducción del refrigerante para minimizar la huella de carbono

  • Certificación UL conforme a la norma UL 60335, ideal para la planificación a largo plazo

  • Máxima facilidad de mantenimiento

  • Versión opcional con controlador, con conexión Modbus RTU para una integración sencilla en la maquinaria

  • Las unidades DTS son compatibles con armarios de 400 mm

  • Integración del filtro sin herramientas en segundos gracias a un accesorio específico

F-gas ready coolant

operating temperature

sistema de protección

máx. índice de eficiencia energética (EER) / ahorro de energía

facilidad de mantenimiento

sustitución de estera de filtro sin herramientas

montaje sin herramientas (DTI)

montaje lateral (DTS)

Customizable

Datos técnicos

Datos técnicos  DTI 6301C  DTS 6301C
Tensión nominal ±10 %  AC 50/60 Hz  
  230 V 400/460 V 2~ 230 V 400/460 V 2~
Capacidad de refrigeración
según EN 14511 
A35/A35 1500 W  
 A35/A50 1200 W  
Temperatura ambiente  +15 … +60 °C  
Refrigerante  R513A (GWP 631), 400 g  
Grado de protección
según EN 60529 
IP 55 hacia el armario eléctrico
si se utiliza según las instrucciones del fabricante  
Gestión de condensados  sistema integrado de evaporación de condensados con rebosadero de seguridad  

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity DTx 6xx1 pdf 57 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev04_Sep26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Operat.instr. DTI/DTS 62/6301C pdf 100 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product sheet

  • inglés
pdf 480 KB Descargar

3D-model DTI (STEP)

  • inglés
zip 440 KB Descargar

3D-model DTS (STEP)

  • inglés
zip 410 KB Descargar

Cut-out DTI (DXF+PDF)

  • inglés
  • alemán
zip 77 KB Descargar

Cut-out DTS (DXF+PDF)

  • inglés
  • alemán
zip 180 KB Descargar

ePLAN macros

zip 8,5 MB Descargar

UL certificate

  • inglés
pdf 350 KB Descargar

EAC Certificado

  • ruso
pdf 1,6 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles de pedido  DTI 6301C
Modelo Tensión nominal 230 V AC 400/460 V AC
Display Nº de artículo 13898351055 13898359055
LED Nº de artículo 13898341055 13898349055
Detalles de pedido  DTS 6301C
Modelo Tensión nominal 230 V AC 400/460 V AC
Display Nº de artículo 13888351055 13888359055
LED Nº de artículo 13888341055 13888349055