DTI/DTS 6201C

Climatizadores compactos Green Series – 1000 W
  • Máxima eficiencia energética para una reducción significativa del consumo y de los costes operativos

  • Reducción de la carga de refrigerante para disminuir la huella de carbono

  • Certificación UL conforme a la norma UL 60335, ideal para una planificación a largo plazo

  • Máxima facilidad de mantenimiento

  • Versión opcional con controlador, con conexión Modbus RTU para una fácil integración en maquinaria

  • Las unidades DTS son compatibles con armarios de 400 mm

  • Integración del filtro sin herramientas en segundos mediante accesorio específico

F-gas ready coolant

sistema de protección

máx. índice de eficiencia energética (EER) / ahorro de energía

facilidad de mantenimiento

sustitución de estera de filtro sin herramientas

montaje sin herramientas (DTI)

montaje lateral (DTS)

Customizable

Datos técnicos

Datos técnicosDTI 6201CDTS 6201C
Tensión nominal ±10 %AC 50/60 Hz
230 V400/460 V 2~230 V400/460 V 2~
Capacidad de refrigeración
según EN 14511
A35/A351000 W
A35/A50780 W
Temperatura ambiente+15 … +55 °C
RefrigeranteR513A (GWP 631), 300 g
Grado de protección
según EN 60529
IP 55hacia el armario eléctrico
si se utiliza según las indicaciones del fabricante
Gestión de condensadossistema de evaporación integrado con rebosadero de seguridad

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity DTx 6xx1 pdf 57 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev04_Sep26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Operat.instr. DTI/DTS 62/6301C pdf 100 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product sheet

  • inglés
pdf 480 KB Descargar

3D-model DTI (STEP)

  • inglés
zip 440 KB Descargar

3D-model DTS (STEP)

  • inglés
zip 410 KB Descargar

Cut-out DTI (DXF+PDF)

  • inglés
  • alemán
zip 77 KB Descargar

Cut-out DTS (DXF+PDF)

  • inglés
  • alemán
zip 180 KB Descargar

ePLAN macros

zip 8,5 MB Descargar

UL certificate

  • inglés
pdf 350 KB Descargar

EAC Certificado

  • ruso
pdf 1,6 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles de pedido  DTI 6201C
Modelo Tensión nominal 230 V AC 400/460 V AC
Display Nº de artículo 13898251055 13898259055
LED Nº de artículo 13898241055 13898249055
Detalles de pedido  DTS 6201C
Modelo Tensión nominal 230 V AC 400/460 V AC
Display Nº de artículo 13888251055 13888259055
LED Nº de artículo 13888241055 13888249055