DTI/DTS 6401

Climatizadores Green Series 2000W

DTI: para montaje parcialmente empotrado del acondicionador de aire en la puerta o en un lado del armario eléctrico
DTS: para montaje externo del acondicionador de aire en la puerta o en un lado del gabinete eléctrico

  • Máxima eficiencia energética para importantes ahorros de consumo y reducción de costes operativos
  • Equipado con refrigerante conforme a la normativa sobre gases fluorados y con una reducción significativa de la cantidad de refrigerante
  • Certificado por UL según la norma UL 60335
  • Amplia distancia entre las ventilaciones de entrada y salida, circulación segura dentro del gabinete eléctrico gracias a la larga trayectoria del aire, capaz de eliminar los puntos calientes
  • Excepcional facilidad de mantenimiento
  • Conexión RS485 con protocolo Modbus de serie en la versión CON para una perfecta integración en la máquina
  • Puerto de servicio para recuperar fácilmente los ajustes de parámetros y el historial (se requiere el software Pfannenberg Control-Center)
  • Filtro opcional (fácil de adaptar - sin herramientas)

Energy efficient

reduced refrigerant

UL 60335

montaje parcialmente empotrado (DTI)

montaje lateral (DTS)

sistema de protección

amplia distancia

plantilla compatible con unidades aire/aire | aire/agua

montaje sin herramientas (DTI)

sustitución de estera de filtro sin herramientas

facilidad de mantenimiento

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Conformidad euroasiática

Customizable

Datos técnicos

DatosDTI 6401DTS 6401
Tensión nominal ¹ ±10 %AC 50/60 Hz
400 V 3~230 V400 V 3~230 V
Capacidad frigorífica
según EN 14511
A35/A352000 W
A35/A501500 W
Temperatura ambiente+10 … +60 °C / +50 … +140 °F
RefrigeranteR513A (GWP 631), 395 g
Grado de protección
según EN 60529
IP 55hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones
Gestión de condensadosistema integrado de evaporación del condensado con desbordamiento de seguridad

1 115 V bajo pedido. Las unidades de 400 V se pueden accionar a 460 V reconectando un pin diferente en el transformador.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity DTx 6xx1 pdf 58 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev03_May26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Operating instru. DTx 62-6501 pdf 150 MB Download
Filter 280x330 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 280x330 IP55 DTx pdf 32 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1,7 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product sheet

  • inglés
pdf 590 KB Descargar

Cut-out DTI (DXF)

  • inglés
zip 5,8 KB Descargar

Cut-out DTS (DXF)

  • inglés
zip 5,9 KB Descargar

EAC Certificado

  • ruso
pdf 1,6 MB Descargar

3D-model DTI STEP

  • inglés
zip 390 KB Descargar

3D-model DTS STEP

  • inglés
zip 370 KB Descargar

UL certificate

  • inglés
pdf 280 KB Descargar

ePLAN macros DTI

zip 1,9 MB Descargar

ePLAN macros DTS

zip 2,1 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoDTI 6401
TipoTensión nominal400 V AC230 V AC
LEDNúmero de artículo1389941205513899411055
CONNúmero de artículo1389942205513899421055
Detalles del pedidoDTS 6401
TipoTensión nominal400 V AC230 V AC
LEDNúmero de artículo1388941205513889411055
CONNúmero de artículo1388942205513889421055

Opciones / accesorios

AccesoriosPiezas / paqueteNúmero de artículo
Adaptador de filtro118310000151
Filtro de aluminio118300000149
Filtro de fibra sintética518300000147
Filtro plisado518300000148