DTI/DTS 6401

Condizionatori Green Series 2000W

DTI: per il montaggio ad incasso parziale del condizionatore sulla porta o un lato dell'armadio elettrico
DTS: per il montaggio esterno del condizionatore sulla porta o un lato dell'armadio elettrico

  • Massima efficienza energetica per un notevole risparmio in consumi e la riduzione dei costi operativi
  • Dotato di refrigerante conforme alla normativa F-Gas e con una significativa riduzione della quantità di refrigerante
  • Certificato UL secondo la norma UL 60335
  • Ampia distanza tra le bocchette di aspirazione e di scarico, circolazione sicura all'interno dell'armadio elettrico grazie al lungo percorso dell'aria, in grado di eliminare i punti caldi
  • Eccezionale facilità di manutenzione
  • Connessione RS485 con protocollo Modbus di serie nella versione CON per una perfetta integrazione con i macchinari
  • Porta di servizio per un facile recupero delle impostazioni dei parametri e della cronologia (è necessario il software Pfannenberg Control-Center)
  • Filtro opzionale (facile da installare a posteriori – senza attrezzi)

Energy efficient

reduced refrigerant

UL 60335

montaggio semi-incassato (DTI)

montaggio laterale (DTS)

grado di protezione

ampia distanza ingresso / uscita

dima come dispositivi A/A | A/W

montaggio senza utensili (DTI)

cambio panno filtrante senza utensili

facilità di manutenzione

UL Listed per il Canada e gli USA

Conformità EurAsian

Customizable

Dati tecnici

DatiDTI 6401DTS 6401
Tensione nominale ¹ ±10 %AC 50/60 Hz
400 V 3~230 V400 V 3~230 V
Capacità refrigerante
secondo EN 14511
A35/A352000 W
A35/A501500 W
Temperatura ambiente+10 … +60 °C / +50 … +140 °F
RefrigeranteR513A (GWP 631), 395 g
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 55verso l'armadio elettrico,
se usato come da specifica
Gestione condensaSistema di evaporazione della condensa integrato con troppopieno di sicurezza

1 115 V su richiesta. Le unità da 400 V possono essere portate a 460 V tramite interruttore rapido.

Ulteriori dettagli tecnici e dimensioni sono disponibili nella sezione download in questa pagina sotto la scheda prodotto.

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Manuali

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity DTx 6xx1 pdf 57 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev04_Sep26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Operating instru. DTx 62-6501 pdf 150 MB Download
Filter 280x330 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 280x330 IP55 DTx pdf 32 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1,7 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Product sheet

pdf 590 KB Download

Cut-out DTI (DXF)

  • inglese
zip 5,8 KB Download

Cut-out DTS (DXF)

  • inglese
zip 5,9 KB Download

EAC Certificato

  • russo
pdf 1,6 MB Download

3D-model DTI STEP

  • inglese
zip 390 KB Download

3D-model DTS STEP

  • inglese
zip 370 KB Download

UL certificate

  • inglese
pdf 280 KB Download

ePLAN macros DTI

zip 1,9 MB Download

ePLAN macros DTS

zip 2,1 MB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineDTI 6401
VersioneTensione nominale400 V AC230 V AC
LEDCodice articolo1389941205513899411055
CONCodice articolo1389942205513899421055
Dati per l'ordineDTS 6401
VersioneTensione nominale400 V AC230 V AC
LEDCodice articolo1388941205513889411055
CONCodice articolo1388942205513889421055

Opzioni / accessori

AccessoriUnità / confezioneCodice articolo
Adattatore filtro118310000151
Filtro in alluminio118300000149
Filtro in fibra sintetica518300000147
Filtro pieghettato518300000148