| Daten | DTI 6201C | DTS 6201C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | ||||
| 230 V | 400/460 V 2~ | 230 V | 400/460 V 2~ | ||
| Kälteleistung nach EN 14511 | A35/A35 | 1000 W | |||
| A35/A50 | 780 W | ||||
| Umgebungstemperatur | +15 … +55 °C | ||||
| Kältemittel | R513A (GWP 631), 300 g | ||||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 55 | gegenüber dem Schaltschrank bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |||
| Kondensatabscheidung | integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf | ||||
Weitere technische Daten finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.