DTFS 6021

Green Series Kühlgeräte 370W

DTFS: ein Design für den Seitenanbau und vollversenkten Tür- oder Seiteneinbau
• Höchste Energieeffizienz für deutliche Energieeinsparung und Betriebskostensenkung
• Energiesparmadus im Standard enthalten für eine noch höhere Betriebskostensenkung
• deutlich weniger Kältemittel verwendet für einen besseren CO₂ Fußabdruck
• F-Gas ready durch Verwendung von Kältemittel mit niedrigem GWP
• perfekte Servicefreundlichkeit
• Version DISPLAY - mit Temperatur- und Fehlercodeanzeige, ausgestattet mit Tasten für
Einstellungen
• Version LED - nur Anzeige des Betriebszustandes
• Optional ist eine Modbusschnittstelle verfügbar, für eine perfekte Maschinenintegration

F-Gas konform

Vollversenkt oder Seitenanbau

Technische Daten

DatenDTFS 6021
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
400 V 2~230 V115 V
Kälteleistung
nach EN 14511
A35/A35370 W
A35/A50320 W
Umgebungstemperatur+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
KältemittelR513A (GWP 631), 150 g
Schutzart
nach EN 60529
IP 55gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensat-
abscheidung
DISPLAY Versionintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
LED VersionKondensatablauf

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity DTx 6xx1 pdf 57 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev04_Sep26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Operating instruc. DTFS 60x1 pdf 90 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 450 KB Download

3D-Modelle STEP

  • Englisch
zip 350 KB Download

ePLAN Makros

  • Englisch
zip 3,3 MB Download

Ausschnitt DXF

  • Englisch
zip 15 KB Download

Ausschnitt PDF

  • Englisch
pdf 19 KB Download

UL Zertifikat DTFS

  • Englisch
pdf 290 KB Download

Bestellung

BestelldatenDTFS 6021
VersionNennspannung400 V AC230 V AC115 V AC
DISPLAYArtikelnummer138242590551382425105513824254055
LEDArtikelnummerr138242490551382424105513824244055