Green Series DTx 6000
DTFS 6021
Green Series DTx 6000 Kühlgerät Seitenanbau oder Vollversenkt für indoor Anwendungen 370W
400VAC 2~ DIS 7035 R513A
Produktnummer:
13824259055
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Energieeffizient - Das Microchannel-Design bietet bis zu 40 % höhere Wärmeabgabe als Standardkondensatoren und verbessert so die Wärmeübertragung vom Kältemittel an die Umgebungsluft
Produktinformationen "DTFS 6021 400V 2~ DIS 7035"
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Energieeffizient - Das Microchannel-Design bietet bis zu 40 % höhere Wärmeabgabe als Standardkondensatoren und verbessert so die Wärmeübertragung vom Kältemittel an die Umgebungsluft
- Artikelnummer
- 13824259055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Display
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 2
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 2,3
- Einschaltstrom 50Hz
- 1,7 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 1,5 A
- IP Schutzart (extern)
- 24
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau oder Vollversenkt
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 60,1 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 2
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,185 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,195 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 1,25 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
- 370 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
- 450 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 370 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
- 320 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
- 350 W
- Kältemittelmenge (g)
- 150 g
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 450 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 25 °C
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-440 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 290 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 340 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 290 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 340 m³/h
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 1,25 A
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (kg)
- 20 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131258209
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 550 mm x 280 mm x 210 mm
- Artikelnummer
- 13824259055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Display
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 2
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 2,3
- Einschaltstrom 50Hz
- 1,7 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 1,5 A
- IP Schutzart (extern)
- 24
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau oder Vollversenkt
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 60,1 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 2
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,185 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,195 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 1,25 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
- 1262 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
- 1535 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
- 1092 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
- 1194 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 5,29 oz.
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 113 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 77 °F
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-440 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 171 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 171 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
- 200 cfm
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 1,25 A
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 44,1 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131258209
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 21,65 zoll x 11,02 zoll x 8,27 zoll
Technische Daten