DTS 6011H

Kühlgerät 320 W
  • Ultrakompakte Bauform für perfekte Integration in kleine Gehäuse
    und Bedienpulte
  • Ausschnittskompatibel zum DTS 9011H
  • mit integriertem Energiesparmodus für verbesserte Energieeffizienz
  • F-Gas Ready und UL-listed nach UL 60335

Seitenanbau

Schutzart

Technische Daten

DatenDTS 9011H
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
230 V
Kälteleistung nach EN 14511L35/L35320 W
L35/L45270 W
Umgebungstemperatur+15 … +45 °C / +59 … +113 °F
KältemittelR513A, 180 g
Schutzart nach EN 60529IP 54gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity DTx 6xx1 pdf 57 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 370 KB Download

Bestellung

BestelldatenDTS 6011H
VarianteNennspannung230 V AC
LED ControllerArtikelnummer13883941055