DTI/DTS 6201C

Climatiseurs compacts Green Series – 1000 W
  • Efficacité énergétique maximale pour une réduction significative de la consommation d’énergie et des coûts d’exploitation

  • Réduction de la quantité de réfrigérant afin de diminuer l’empreinte carbone

  • Certification UL conforme à la norme UL 60335 pour une planification à long terme

  • Maintenance simplifiée au maximum

  • Version avec contrôleur en option, dotée d’une connexion Modbus RTU pour une intégration facile aux machines

  • Les unités DTS sont compatibles avec des armoires de 400 mm

  • Intégration du filtre sans outils en quelques secondes grâce à un accessoire dédié

F-gas ready coolant

système de protection

taux de rendement énergétique maximal (EER)

facilité d'entretien

maintenance rapide sans outils

montage sans outils (DTI)

montage sur le côté (DTS)

Customizable

Caractéristiques techniques

Données techniquesDTI 6201CDTS 6201C
Tension nominale ±10 %AC 50/60 Hz
230 V400/460 V 2~230 V400/460 V 2~
Puissance frigorifique
selon EN 14511
A35/A351000 W
A35/A50780 W
Température ambiante+15 … +55 °C
RéfrigérantR513A (GWP 631), 300 g
Indice de protection
selon EN 60529
IP 55côté armoire électrique
si installé conformément aux instructions du fabricant
Gestion des condensats système d’évaporation intégré avec trop-plein de sécurité 

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity DTx 6xx1 pdf 57 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev04_Sep26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Operat.instr. DTI/DTS 62/6301C pdf 100 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product sheet

  • anglais
pdf 480 KB Téléchargement

3D-model DTI (STEP)

  • anglais
zip 440 KB Téléchargement

3D-model DTS (STEP)

  • anglais
zip 410 KB Téléchargement

Cut-out DTI (DXF+PDF)

  • anglais
  • allemand
zip 77 KB Téléchargement

Cut-out DTS (DXF+PDF)

  • anglais
  • allemand
zip 180 KB Téléchargement

ePLAN macros

zip 8,5 MB Téléchargement

UL certificate

  • anglais
pdf 350 KB Téléchargement

EAC Certificat

  • russe
pdf 1,6 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandeDTI 6201C
Modèle Tension nominale 230 V AC 400/460 V AC
Afficheur Référence article 13898251055 13898259055
LED Référence article 13898241055 13898249055
Détails de commande  DTS 6201C
Modèle Tension nominale 230 V AC 400/460 V AC
Afficheur Référence article 13888251055 13888259055
LED Référence article 13888241055 13888249055