DTI/DTS 6901

Climatiseurs Green Series 5600W

DTI : pour montage partiellement intégré sur la porte ou le côté
DTS : pour montage externe sur la porte ou sur le côté

  • Efficacité énergétique maximale pour des économies significatives de consommation et une réduction des coûts d'exploitation
  • Équipé d'un fluide frigorigène conforme à la réglementation F-Gas et présentant une réduction significative de la quantité de fluide frigorigène
  • UL Listed selon UL 60335
  • Grandes distances entre les ouvertures d'aspiration et les sorties d'air assurant une circulation sûre et l'élimination des points chauds
  • Facilité d'entretien exceptionnelle
  • Connexion RS485 avec protocole Modbus de série dans la version CON pour une intégration parfaite à la machine
  • Port de service permettant de consulter facilement les réglages et l'historique des paramètres (logiciel Pfannenberg Control-Center requis)
  • Filtre en option (facile à installer ultérieurement - sans outils)

F-gas ready coolant

Energy efficient

reduced refrigerant

UL 60335

montage partiellement intégré (DTI)

montage sur le côté (DTS)

système de protection

grande distance entrée / sortie

découpe comme unités A/A | A/W

montage sans outils (DTI)

maintenance rapide sans outils

facilité d'entretien

Classifié UL pour Canada/USA

Conformité EurAsie

Customizable

Caractéristiques techniques

DonnéesDTI 6901DTS 6901
Tension nominale ¹ ±10 %AC 50/60 Hz
400 V 3~
Puissance frigorifique
selon EN 14511
A35/A355600 W
A35/A504500 W
Température ambiante+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
RéfrigérantR513A (GWP 631), 1050 g
Indice de protection
selon EN 60529
IP 55vers l'armoire
pour une utilisation conforme à celle du fabricant
Gestion des condensatssystème d'évaporation de condensat, intégré avec un trop-plein de sécurité

1 Les unités 400 V peuvent être opérées en 460 V en reconnectant une broche différente sur le transformateur.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity DTx 6xx1 pdf 57 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Operating instru. DTx 68-6901 pdf 81 MB Download
Filter 280x330 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 280x330 IP55 DTx pdf 32 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1,7 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product sheet

  • anglais
pdf 640 KB Téléchargement

Cut-out DTI (DXF)

  • anglais
zip 5,7 KB Téléchargement

Cut-out DTS (DXF)

  • anglais
zip 5,9 KB Téléchargement

EAC Certificat

  • russe
pdf 1,6 MB Téléchargement

3D-model DTI STEP

  • anglais
zip 540 KB Téléchargement

3D-model DTS STEP

  • anglais
zip 480 KB Téléchargement

UL certificates

  • anglais
pdf 280 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDTI 6901
VersionTension nominale400 V AC
LEDNuméro d'article13899942055
CONNuméro d'article13899962055
Détails de la commandeDTS 6901
TypeTension nominale400 V AC
LEDNuméro d'article13889942055
CONNuméro d'article13889962055

Options / Accessoires

AccessoiresPièces / packNuméro d'article
Adaptateur de filtre118310000151
Filtre en aluminium118300000149
Filtre en fibres synthétiques518300000147
Filtre plissé518300000148