DTI/DTS 6301C

Climatiseurs compacts Green Series – 1500 W
  • Efficacité énergétique maximale pour une réduction significative de la consommation d’énergie et des coûts d’exploitation

  • Réduction de la charge en réfrigérant pour diminuer l’empreinte carbone

  • Homologation UL conforme à la norme UL 60335, pour une planification à long terme

  • Facilité de maintenance optimale

  • Version avec contrôleur en option, avec connexion Modbus RTU pour une intégration simple aux machines

  • Les unités DTS sont compatibles avec des armoires de 400 mm

  • Intégration du filtre sans outil en quelques secondes grâce à un accessoire dédié

F-gas ready coolant

operating temperature

système de protection

taux de rendement énergétique maximal (EER)

facilité d'entretien

maintenance rapide sans outils

montage sans outils (DTI)

montage sur le côté (DTS)

Customizable

Caractéristiques techniques

Données techniques  DTI 6301C  DTS 6301C
Tension nominale ±10 %  AC 50/60 Hz  
  230 V 400/460 V 2~ 230 V 400/460 V 2~
Puissance frigorifique
selon EN 14511 
A35/A35 1500 W  
 A35/A50 1200 W  
Température ambiante  de +15 à +60 °C  
Réfrigérant  R513A (GWP 631), 400 g  
Indice de protection
selon EN 60529 
IP 55 côté armoire électrique
si installé conformément aux instructions du fabricant  
Gestion des condensats  système d’évaporation intégré avec trop-plein de sécurité  

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity DTx 6xx1 pdf 57 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev04_Sep26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Operat.instr. DTI/DTS 62/6301C pdf 100 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product sheet

  • anglais
pdf 480 KB Téléchargement

3D-model DTI (STEP)

  • anglais
zip 440 KB Téléchargement

3D-model DTS (STEP)

  • anglais
zip 410 KB Téléchargement

Cut-out DTI (DXF+PDF)

  • anglais
  • allemand
zip 77 KB Téléchargement

Cut-out DTS (DXF+PDF)

  • anglais
  • allemand
zip 180 KB Téléchargement

ePLAN macros

zip 8,5 MB Téléchargement

UL certificate

  • anglais
pdf 350 KB Téléchargement

EAC Certificat

  • russe
pdf 1,6 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commande  DTI 6301C
Modèle Tension nominale 230 V AC 400/460 V AC
Afficheur Référence article 13898351055 13898359055
LED Référence article 13898341055 13898349055
Détails de commande  DTS 6301C
Modèle Tension nominale 230 V AC 400/460 V AC
Afficheur Référence article 13888351055 13888359055
LED Référence article 13888341055 13888349055