DTI/DTS 6901

Охлаждающие устройства Green Series 5600 Вт

DTI: для частично углубленной установки на дверь или стенку
DTS: для навесной установки на дверь или стенку

  • Высочайшая энергоэффективность для существенной экономии энергии и снижения эксплуатационных расходов
  • Оснащен хладагентом, соответствующим требованиям директивы F-Gas, и обеспечивает значительное сокращение количества хладагента
  • Сертифицирован по стандарту UL 60335
  • Большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами, максимальная циркуляция воздуха предотвращают появление точек локального перегрева
  • Исключительное удобство обслуживания
  • В версии CON в стандартной комплектации предусмотрен интерфейс RS485 с протоколом Modbus для безупречной интеграции в оборудование
  • Сервисный порт для удобного доступа к настройкам параметров и истории (требуется программное обеспечение Pfannenberg Control-Center)
  • Дополнительный фильтр (легко монтируется без инструментов)

F-gas ready coolant

Energy efficient

reduced refrigerant

UL 60335

частично заглубленный монтаж (DTI)

навесной монтаж (DTS)

степень защиты

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

совместимость вырезов с теплообменниками A/A | A/W

Монтаж без применения инструментов (DTI)

замена фильтрующего материала без инструментов

удобство ремонта и обслуживания

UL, перечисленные для Канады и США

Утверждено ЕврАзЭС

Customizable

Технические характеристики

ДанныеDTI 6901DTS 6901
Рабочее напряжение ¹ ±10 %AC 50/60 Гц
400 В 3~
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A355600 Вт
A35/A504500 Вт
Температура окружающей среды+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
ХладагентR513A (GWP 631), 1050 g
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 55для оборудования в шкафу при эксплуатации согласно предписанию
Выделение конденсатавстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения

(copy 2)

1 115 В по запросу. Устройства в 400 В могут работать при 460 В путем переключения клемм.

Дополнительная техническая информация, кривые производительности и размеры доступны на этой странице в разделе загрузок.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity DTx 6xx1 pdf 57 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Operating instru. DTx 68-6901 pdf 81 MB Download
Filter 280x330 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 280x330 IP55 DTx pdf 32 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1,7 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара

  • английский
pdf 640 KB Загрузить

Монтажный вырез DTI (DXF)

  • английский
zip 5,7 KB Загрузить

Монтажный вырез DTS (DXF)

  • английский
zip 5,9 KB Загрузить

EAC Сертификат

  • русский
pdf 1,6 MB Загрузить

3D-model DTI STEP

  • английский
zip 540 KB Загрузить

3D-model DTS STEP

  • английский
zip 480 KB Загрузить

UL certificates

  • английский
pdf 280 KB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаDTI 6901
ТипРабочее напряжение400 В AC
LEDЗаказной номер13899942055
CONЗаказной номер13899962055
Подробности заказаDTS 6901
ТипРабочее напряжение400 В AC
LEDЗаказной номер13889942055
CONЗаказной номер13889962055

Дополнительные функции / аксессуары

АксессуарыПоштучно / упаковкаЗаказной номер
Адаптер для фильтра118310000151
Алюминиевый фильтр118300000149
Флисовый фильтр518300000147
Рифленый фильтр518300000148

Преимущества продукции

  1. 1

    Монтаж без применения инструментов (DTI)

    производится 1 человеком менее чем за 3 минуты, что на 55 % снижает затраты на монтаж.

  2. 2

    Встроенная система испарения конденсата

    отсутствие луж воды под устройством для повышения безопасности эксплуатации.

  3. 3

    Встроенный уплотнитель (DTI)

    уже смонтирован и готов к использованию.

  4. 4

    Максимально безопасная эксплуатация

    IP55 и стальная крышка (без пластика)

  5. 5

    Подключение с помощью джампера

    позволяет быстро и легко переключать напряжение между 400 и 460 В