| Данные | DTI 6X2E | DTS 6X2E | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | регулируемая | 2000–4500 Вт | |||
| Номинальное напряжение | AC 50/60 Гц | ||||
| 230 B ±10 % | 400 / 460 B ±10 % | 230 B ±10 % | 400 / 460 B ±10 % | ||
| Мощность охлаждения | A35/A20 | 4800 Вт | |||
| Мощность охлаждения согласно EN 14511 | A35/A35 | 4500 Вт | |||
| A35/A50 | 3100 Вт | ||||
| Пусковой ток | отсутствие пиков | ||||
| Температура окружающей среды | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||||
| Хладагент | R134a (GWP 1430), 1950 g | ||||
| Степень защиты согласно EN 60529 | IP 54 | для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию | |||
| Удаление конденсата | встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения | ||||
DTI/DTS 6X2E
DTI: для частично углубленной установки на дверь или стенку
DTS: для навесной установки на дверь или стенку
- благодаря высокоэффективному регулированию частоты вращения каждое устройство покрывает широкий диапазон мощности. Это приводит к небольшому разнообразию типов и большой конструктивной безопасности
- инновационная бесщеточная технология постоянного тока (BLDC) обеспечивает наивысшую энергоэффективность на рынке
- контроллер XC: разработан специально для этой серии, отвечает за связь между охлаждающим устройством и системой управления станком, а также за интеграцию в производственные процессы
- большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами, максимальная циркуляция воздуха предотвращают появление точек локального перегрева
- исключительное удобство обслуживания, может быть укомплектован фильтром (быстрая замена)
- интерфейс "Modbus" для интеграции охлаждающего устройства в существующую систему управления машиной или в облачное решение
Технические характеристики
Загрузки
| Описание | Тип | Размер | |
|---|---|---|---|
| Conformity DTx 6XxE | 53 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507011_Rev00_Sep21_DTI 6xxE.pdf | 37 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507011_Rev01_Mar24_DTI 6xxE.pdf | 35 KB | Download | |
| Op. instr. DTx 6X2E 400V X-Ser | 88 MB | Download | |
| Op. instr. DTx 6X2E 230V X-Ser | 75 MB | Download | |
| Short operat. instruction | 970 KB | Download |
| Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|---|
Техническое описание |
|
750 KB | Загрузить | |
Монтажный вырез DTI (DXF) |
|
130 KB | Загрузить | |
Монтажный вырез DTS (DXF) |
|
160 KB | Загрузить | |
3D-модель DTI (STEP) |
|
860 KB | Загрузить | |
3D-модель DTS (STEP) |
|
820 KB | Загрузить | |
EAC Сертификат |
|
1,6 MB | Загрузить |
Информация о заказе
| Подробности заказа | DTI 6X2E | DTS 6X2E | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Рабочее напряжение | 230 В | 400/460 B | 230 B | 400/460 B |
| Контроллер XC | Заказной номер | 13897831555 | 13897832555 | 13887831555 | 13887832555 |
Преимущества продукции
-
1
Упрощение типоразмеров
Благодаря высокоэффективному регулированию частоты вращения каждое устройство покрывает широкий диапазон мощности. Это приводит к небольшому разнообразию типоразмеров и, соответственно, большой конструктивной безопасности.
(1) DTI 6X1E с диапазоном производительности 1.000–2.800 Вт.
(2) DTI 6X2E с 2.000 - 4.500 Вт. -
2
Высокоэффективная технология BLDC
Инновационная бесщеточная технология постоянного тока (Brushless DC) позволяет достигнуть беспрецедентную энергоэффективность (EER >6). Так же, эта технология позволяет охлаждение с высокой точностью в пределах очень узкого диапазона допуска.
-
3
Modbus
Коммуникационный интерфейс "Modbus" для интеграции охлаждающего устройства в существующую систему управления машиной или в облачное решение.
-
4
XC Контроллер
Разработанный специально для этой серии блок управления, обеспечивает связь между охлаждающим устройствoм и панелью управления станками. Также возможна полная интеграция в производственные процессы.
-
5
Максимальная циркуляция воздуха
Большое расстояние между выпускным отверстием холодного воздуха (снизу) и отверстием для входа теплого воздуха (сверху) обеспечивает аэродинамическое улучшение циркуляции воздуха в электрошкафу, предотвращая появление точек перегрева возле особо нагруженных компонентов.
-
6