DTFS 6041

Охлаждающие устройства Green Series 870Вт

DTFS: конструкция для навесного или полностью утопленного монтажа на стену или дверь шкафа
• Максимальная энергоэффективность для значительной экономии энергии и снижения эксплуатационных расходов
• Энергосберегающие режимы включены в стандартную комплектацию для еще большего снижения эксплуатационных расходов
• Используется значительно меньше хладагента для снижения выбросов CO2
• Удовлетворяет директивам по использованию фторсодержащих хладагентов
• Превосходное удобство обслуживания
• Версия DISPLAY — с индикацией температуры и кода ошибки, оснащена кнопками для настройки
• Версия LED — индикация только рабочего состояния
• Интерфейс Modbus опционально доступен для идеальной интеграции охлаждащего устройства в машины и механизмы

F-gas ready coolant

full recessed or side mounting in one device

Технические характеристики

ДанныеDTFS 6041
Номинальное напряжение ¹ ±10 %AC 50/60 Гц
400 В 2~230 В115 В
Охлаждающая способность
согласно EN 14511
A35/A35870 Вт
A35/A50690 Вт
Температура окружающей среды+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
ХладагентR513A (GWP 631), 225 g
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 55по отношению к шкафу
при использовании согласно рекомендации производителя
Отвод
конденсата
DISPLAY версияВстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения
LED версияСлив конденсата

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity DTx 6xx1 pdf 57 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev04_Sep26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Operating instruc. DTFS 60x1 pdf 90 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Product sheet

  • английский
pdf 400 KB Загрузить
  • русский
pdf 290 KB Загрузить

3D-models STEP

  • английский
zip 350 KB Загрузить

ePLAN macros

  • английский
zip 3,3 MB Загрузить

Cut-out DXF

  • английский
zip 15 KB Загрузить

Cut-out PDF

  • английский
pdf 19 KB Загрузить

UL сертификат DTFS

  • английский
pdf 290 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаDTFS 6041
ВерсияНоминальное напряжение400 В AC230 В AC115 В AC
DISPLAYЗаказной номер138244590551382445105513824454055
LEDЗаказной номер138244490551382444105513824444055