DTS 8241E

机柜空调 1000 W

DTS 型: 门或侧壁的壁挂式安装, 适用于机柜内部空间有限时。

  • 通过极端环境下的冷凝水测试, 最大限度的保证设备安全。
  • 独立温度显示及控制系统,全自动运行, 灵活方便。
  • 可选前置过滤器, 无惧恶劣粉尘油污环境。
  • 可选内置冷凝水处理系统, 无需维护,使用放心。
  • 产品搬运、安装、工具、开孔标准 更加统一, 开孔兼容7系机柜空调。
  • 双供电电压可选(230 V & 400 V)。
  • 轻薄设计,一种开孔兼容四种制冷 量 (1000 W – 2500 W)。

侧装

免工具过滤垫更换

系统防护等级

高EER/节能

进出风口长距离

检修友好
型号DTS 8241E
额定电压 ±10 %AC 50 Hz
400 V 2~230 V
制冷量
根据 EN 14511
A35/A351000 W
A35/A50840 W
运行温度+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
制冷剂R134a (GWP 1430), 430 g
系统防护等级
根据 EN 60529
IP 54如按厂家规定使用,面向机柜
IP 34如按厂家规定使用,面向环境
冷凝水管理冷凝水排水管; 可选集成冷凝水蒸发系统
描述 語言 类型 大小 下载

产品参数

  • 中文
pdf 520 KB 下载

产品开口

pdf 560 KB 下载

EAC 证书

  • 俄语
pdf 1.6 MB 下载
描述 类型 大小
Conformity DTS 8XX1E pdf 180 KB Download
Manual DTS8XX1E 50Hz public fi pdf 2.4 MB Download
订购信息DTS 8241E
额定电压230 V物料号13088290055
230 V CM*物料号13088290066
400 V 2~物料号13088291055
400 V 2~ CM*物料号13088291066