DTI 8041ES

机柜空调 800 W

DTI:半嵌入式机柜空调安装在机柜侧面或门上。固定产品有助于让1人在3分钟时间内极速安装。

  • 产品高度降低,适用于紧凑机柜或用于冷却热点
  • 采用超薄设计,产品厚度仅为20cm
  • 标准集成化模块设计,结构简单紧凑,拆装维护方便
  • 能效进一步提升,更加节能省电
  • 重量轻,对机柜面板负荷小,机柜面板不易变形,产生缝隙

免工具安装(DTI)

免工具过滤垫更换

系统防护等级

高EER/节能

开孔兼容空气/空气 | 空气/水产品

检修友好
型号DTI 8041ES
额定电压 ¹ ±10 %AC 50/60 Hz
230 V / 400V 2~
制冷量
根据 EN 14511
A35/A35800 W/900 W
A35/A50550 W/650 W
运行温度+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
系统防护等级
根据 EN 60529
IP 54如按厂家规定使用,面向机柜
IP 34如按厂家规定使用,面向环境
冷凝水管理冷凝水排水管; 可选集成冷凝水蒸发系统
描述 語言 类型 大小 下载

产品参数

pdf 1.8 MB 下载

产品开口

pdf 330 KB 下载
描述 类型 大小
Conformity DTS8xx1E pdf 130 KB Download
Manual DTI8xx1ES public file pdf 1.9 MB Download
订购信息DTI 8041ES
额定电压230 V物料号13097998345
230 V CM*物料号13097998346
400 V 2~物料号13097999345
400 V 2~ CM*物料号13097999346