压力补偿

压力补偿装置

由于部件发热和周围环境温度的改变,密闭容器内部与周围环境存在温度差异,进而导致压力变化。这种压力变化会造成尘土和湿气进入容器内。为了补偿这种压力波动情况,建议安装压力补偿装置,保证最高防护等级(IP 69K,高压/蒸汽喷嘴清洁)。

参数PPC
物料号17410050000
螺纹M12 x 1.5 – 10 mm
系统防护等级IP 66, 68 + 69K
销售单位5件

下载

描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 340 KB 下载