Wyrównywanie ciśnienia
Element wyrównujący ciśnienie
Wahania temperatury w obudowie względem otoczenia – spowodowane zainstalowanymi nagrzewającymi się komponentami i wahaniami temperatury otoczenia – powodują zmiany ciśnienia. Te zmiany ciśnienia mogą prowadzić do przenikania pyłu i wilgoci do obudowy. Aby przeciwdziałać skutkom tych wahań, zaleca się instalację elementu wyrównującego ciśnienie o najwyższej klasie ochrony (do IP 69K, czyszczenie pod wysokim ciśnieniem/strumieniem pary).
| Dane | PPC | |
|---|---|---|
| Numer artykułu | 17410050000 | |
| Gwint | M12 x 1,5 – 10 mm | |
| Stopień ochrony | IP 66, 68 + 69K | |
| Jednostka miary sprzedaży | 5 sztuk | |
Pobieranie
| Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa |
|
340 KB | Do pobrania |