Compensation de pression
Dispositif de compensation de pression
Les fluctuations de température dans un boîtier en relation avec l'environnement – causés par les composants installés de production de chaleur et les variations de la température ambiante – ont pour conséquence un changement des conditions de pression. Ces changements de pression peuvent mener vers une pénétration de la poussière et de l'humidité dans l'armoire. Afin de compenser ces changements, il est recommandé d'installer un élément permettant d'équilibrer la pression tout en conservant les types de protections les plus importants (jusqu'à IP 69K, nettoyage à haute pression / jet de vapeur).
| Données | PPC | |
|---|---|---|
| Numéro d'article | 17410050000 | |
| Filetage | M12 x 1,5 – 10 mm | |
| Système de protection | IP 66, 68 + 69K | |
| Unités de vente | 5 pièces | |
Téléchargements
| Description | Langue | Type | Dimensions | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
Fiche produit |
|
340 KB | Téléchargement |