Compensación de presión
Dispositivo de compensación de presión
Las fluctuaciones de temperatura en un alojamiento en relación con el entorno, provocadas por componentes instalados que generan calor, y las fluctuaciones en la temperatura ambiente provocan cambios en las condiciones de presión. Estos cambios de presión pueden provocar que el polvo y la humedad penetren en el recinto. A fin de compensar estas fluctuaciones de presión, se recomienda instalar un elemento de equilibrio de presión a la vez que se mantienen los tipos de protección más altos (hasta IP 69K, limpieza a alta presión/chorro de vapor).
| Datos | PPC | |
|---|---|---|
| Número de artículo | 17410050000 | |
| Rosca | M12 x 1,5 – 10 mm | |
| Sistema de protección | IP 66, 68 + 69K | |
| Unidad de venta | 5 piezas | |
Descargas
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Hoja del producto |
|
340 KB | Descargar |