Ventilador de recinto interno
PEF 180
- Robusto: Carcasa y soportes de acero
- Variable: Se puede ajustar a cualquier ángulo
- Delgado: incluso adecuado en espacios reducidos
- Para filas largas de cuadros eléctricos que sólo se enfrían con una unidad.
- Todas las aplicaciones industriales.
- Distribución del aire frío en el armario eléctrico.
- Se utiliza principalmente en combinación con unidades de refrigeración o intercambiadores de calor aire/agua.
| Producto | Número de artículo |
|---|---|
| PEF 180 soporte de montaje 230 V CA | 18110000000 |
| PEF 180 soporte de montaje 115 V CA | 18110000001 |
| PEF 180 soporte de montaje 24 V CC | 18110000002 |
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
3D-model (STEP) |
|
2,3 MB | Descargar |