内部机柜风扇

PEF 180

•坚固:钢制外壳和支架

•变量:可以调整到每个角度

•超薄:即使在有限的空间内也适用

•适用于仅使用一个装置冷却的长排电气外壳。

•所有行业应用。

•在电气外壳中分配冷空气。

•主要与冷却装置或空气/水热交换器结合使用。

产品 物料号
PEF 180 安装支架 230 V AC 18110000000
PEF 180 安装支架 115 V AC 18110000001
PEF 180 安装支架 24 V DC 18110000002
描述 类型 大小
Conformity PEF 180 pdf 33 KB Download
Conformity_UKCA_085507012_Rev01_Mar24_PEF_180.pdf pdf 25 KB Download
Supplement PEF 180 pdf 790 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

3D-model (STEP)

  • 英语
zip 2.3 MB 下载