Wewnętrzny wentylator szafy sterowniczej

PEF 180

- Wytrzymały: Stalowa obudowa i wsporniki

- Zmienny: Możliwość dostosowania do każdego kąta

- Smukły: Odpowiedni nawet do ograniczonej przestrzeni

- Do długich rzędów szaf elektrycznych chłodzonych tylko jednym urządzeniem.

- Wszystkie zastosowania przemysłowe.

- Dystrybucja zimnego powietrza w obudowie elektrycznej.

- Stosowane najczęściej w połączeniu z agregatem chłodniczym lub wymiennikami ciepła powietrze/woda.

Produkt Numer artykułu
Wspornik montażowy PEF 180 230 V AC 18110000000
Wspornik montażowy PEF 180 115 V AC 18110000001
Wspornik montażowy PEF 180 24 V DC 18110000002
Opis Format Rozmiar
Conformity PEF 180 pdf 33 KB Download
Conformity_UKCA_085507012_Rev01_Mar24_PEF_180.pdf pdf 25 KB Download
Supplement PEF 180 pdf 790 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Product sheet

  • angielski
pdf 210 KB Do pobrania

3D-model (STEP)

  • angielski
zip 2,3 MB Do pobrania