Schaltschrank-Innenlüfter
PEF 180
- Robust: Stahlgehäuse und Halterungen.
- Variabel: Montierbar in beliebigem Winkel.
- Kompakte Bauform: Auch auf engstem Raum einsetzbar.
- Für Schaltschrankreihen, die nur von einem Gerät gekühlt werden
- Alle Industrieanwendungen.
- Verteilung der Kaltluft im Schaltschrank.
- Wird meist in Kombination mit Kühlgeräten eingesetzt.
| Produkt | Artikelnummer |
|---|---|
| PEF 180 Lüfterhalter 230 V AC | 18110000000 |
| PEF 180 Lüfterhalter 115 V AC | 18110000001 |
| PEF 180 Lüfterhalter 24 V DC | 18110000002 |