Выравнивание давления
Устройство выравнивания давления
Из-за колебаний температуры в корпусе относительно температуры окружающей среды возникают различные соотношения давления. Эти соотношения давления могут привести к постепенному накоплению пыли и влаги в корпусе электротехнического шкафа. Для компенсации этих колебаний рекомендуется устанавливать элементы выравнивания давления, при этом сохраняя высокую степень защиты (до IP 69K, высокое давление / очистка струей пара).
| Данные | PPC | |
|---|---|---|
| Заказной номер | 17410050000 | |
| Резьба | M12 x 1,5 – 10 мм | |
| Класс защиты | IP 66, 68 + 69K | |
| Количество в упаковке | 5 штук | |
Загрузки
| Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|---|
Техническое описание |
|
340 KB | Загрузить |