DS 5
声音报警器 105 dB (A)
DS 5系列声音报警器可在要求较高的工业环境下作为通用报警器使用,室内外皆可,通过内部开关可选择31种报警音调,且有3种可选。除了出厂设置,可以现场编程选择音调组合 (音调32),可根据特殊情况定制产品,DNV版本:抗震耐冲击。
- 音量可调
Pfannenberg 3D 覆盖范围
技术数据
电气参数 | AC | DS 5 | ||
---|---|---|---|---|
额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC | |
额定频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
工作范围 | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | |
额定电流 | 0.03 A | 0.06 A | 0.28 A |
电气参数 | DC | DS 5 | ||
---|---|---|---|---|
额定电压 | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC | |
工作范围 | 10–15 V | 19–29 V | 41–53 V | |
额定电流 | 0.28 A | 0.28 A | 0.28 A |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
下载
描述 | 語言 | 类型 | 大小 | 下载 |
---|---|---|---|---|
产品表 |
|
1.4 MB | 下载 | |
操作手册UL版本 |
|
650 KB | 下载 | |
3D模型(IGS) |
|
230 KB | 下载 | |
3D模型(SAT) |
|
160 KB | 下载 | |
3D模型(STEP) |
|
150 KB | 下载 | |
性能声明 |
|
95 KB | 下载 | |
符合性声明 |
|
64 KB | 下载 | |
EN54-23 证书 |
|
2.3 MB | 下载 | |
型式批准证书DNV |
|
130 KB | 下载 | |
VdS证书 |
|
630 KB | 下载 | |
UL证书 |
|
240 KB | 下载 | |
EAC证书 |
|
300 KB | 下载 | |
EAC 043/2017火灾报警 |
|
1.0 MB | 下载 |
MultiCAD-Data
订购信息
订购信息 | DS 5 | |||
---|---|---|---|---|
版本 | 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC |
标准 | 物料号 | 23106100000 | 23106150000 | 23106800000 |
GL | 物料号 | 23106100001 | 23106150001 | 23106800001 |
LSR (音量控制) | 物料号 | 23106100151 | 23106150151 | 23106800151 |
TAS (通过控制电压的关闭功能选择外部音调) | 物料号 | 23106100152 | 23106150152 | 23106800152 |
音频样本
DS sounders
Audio-Number | 描述 | Graphic | Audio Sample |
---|---|---|---|
2 : EN54-3 |
锯齿 DIN音调33404-3德国(紧急信号)PFEER PTAP |
||
15 |
缓慢响声 荷兰NEN 2575(疏散报警器) |
||
23 |
警笛 |
||
24 |
警笛 |
||
26 |
警笛 德国工业报警器 |
||
31 |
消防报警器 法国NFC 48-265 |
||
36 |
消防报警器 |
||
45 |
消防报警器 |
||
54 |
持续音调 芬兰(危险解除信号) |
||
55 |
持续音调 PFEER毒气报警器 |
||
57 w. EN54-3 |
持续音调 英国BS5839-1 |
||
60 |
持续音调 |
||
63 |
持续音调 |
||
67 |
持续音调 德国KTS3901(危险解除信号) |
||
88 |
间断音调 |
||
90 |
间断音调 |
||
92 |
间断音调 |
||
93 |
间断音调 (快速),警报器 |
||
97 |
间断音调 |
||
98 |
间断音调 瑞典SS031711(紧急信号) |
||
100 |
间断音调 工业报警器(德国) |
||
108 |
间断音调 |
||
112 |
间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号) |
||
116 |
间断音调 IMO(离开船) |
||
117 |
间断音调 IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4(一般报警器) |
||
125 |
交替音调 |
||
127 |
交替音调 |
||
128 : EN54-3 |
交替音调 |
||
131 |
交替音调 英国BS5839-1(火灾报警、铁路交叉口) |
||
142 |
交替音调 |
||
146 |
交替音调 法国NFS 32-001(火灾报警) |
产品优点
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8