AB
ABL LED-HI
ABx LED Multifunktionsleuchte 32cd
120VDC 115-230VAC RAL1012 RD
Produktnummer:
21118645000
Die kompakten Xenon-Blitzleuchten der ABx Serie bieten zuverlässige optische Signalisierung im klassischen Design.
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Langlebige LED-Technologie - Für zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Produktinformationen "ABL LED HI 90-253 AC RD"
Die kompakten Xenon-Blitzleuchten der ABx Serie bieten zuverlässige optische Signalisierung im klassischen Design.
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Langlebige LED-Technologie - Für zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Artikelnummer
- 21118645000
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 90-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 120-120 V
- Spannungsbereich (DC)
- 90-253 V
- Spannungsart
- AC/DC
- Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (mittlere Bemessungsspg.)
- 0,05 A
- Lichtstärke cd (cd)
- 32 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (m)
- 131,12 m
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 54
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Gelb
- Gehäusematerial
- Aluminium
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,65 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131121787
- ETIM-Class
- EC002975
- Produktabmessungen (mm)
- 281 mm x 80 mm x 76.5 mm
- Artikelnummer
- 21118645000
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 90-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 120-120 V
- Spannungsbereich (DC)
- 90-253 V
- Spannungsart
- AC/DC
- Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (mittlere Bemessungsspg.)
- 0,05 A
- Lichtstärke cd (cd)
- 32 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (ft.)
- 430,19 ft.
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 54
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Gelb
- Gehäusematerial
- Aluminium
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1,43 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131121787
- ETIM-Class
- EC002975
- Produktabmessungen (inch)
- 11,06 zoll x 3,15 zoll x 3,01 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 328.57 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 328.57 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 926.07 KB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Zertifikat EAC_FIRE | DE, EN, RU | 1018.3 KB | Download | |
| Manual ABL LED HI | N/A | 926.07 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 56.77 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 34.32 KB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 8.6 | 11.1 | 11.1 | |
| Warnen | 17.1 | 22.2 | 22.2 | |
| Informieren | 38.5 | 49.9 | 49.9 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 28.1 | 36.4 | 36.4 | |
| Warnen | 56.1 | 72.8 | 54.6 | |
| Informieren | 126.2 | 163.9 | 100.2 | |