Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "ABS LED HI 11-60 DC AM"

Die kompakten Xenon-Blitzleuchten der ABx Serie bieten zuverlässige optische Signalisierung im klassischen Design.

  • Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
  • Langlebige LED-Technologie - Für zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb
  • Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Technische Daten
Artikelnummer
21118634000
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-48 V
Spannungsbereich (DC)
11-60 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (mittlere Bemessungsspg.)
0,165 A
Lichtstärke cd (cd)
28 cd
Haubenfarbe
Orange
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
122,65 m
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
54
Farbe Gehäuse/Produkt
Gelb
Gehäusematerial
Aluminium
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131239772
ETIM-Class
EC002975
Produktabmessungen (mm)
281 mm x 80 mm x 76.5 mm
Artikelnummer
21118634000
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-48 V
Spannungsbereich (DC)
11-60 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (mittlere Bemessungsspg.)
0,165 A
Lichtstärke cd (cd)
28 cd
Haubenfarbe
Orange
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
402,4 ft.
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
54
Farbe Gehäuse/Produkt
Gelb
Gehäusematerial
Aluminium
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (lb.)
1,76 lb.
GTIN (EAN)
4061131239772
ETIM-Class
EC002975
Produktabmessungen (inch)
11,06 zoll x 3,15 zoll x 3,01 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 328.57 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 328.57 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 926.07 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Zertifikat EAC_FIRE DE, EN, RU PDF 1018.3 KB Download
Manual ABL LED HI N/A pdf 926.07 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 56.77 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 34.32 KB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 8.3 10.8 10.8
Warnen 16.5 21.6 21.6
Informieren 37.1 48.6 48.6