BE-Series
BExB GL-D-Ex
BEx Ex LED Leuchte 75cd Zone 1, 2, 21, 22
230VAC RAL3000 AM
Produktnummer:
31151104000
Die explosionsgeschützten LED- und Xenon-Leuchten der BEx Serie bieten leistungsstarke optische Signalisierung für die Zonen 1/21 und 2/22. Ihre robuste Ausführung gewährleistet eine zuverlässige Alarmierung in anspruchsvollen Anwendungen.
- Ex‑zugelassen - Geeignet für Zone 1/21 und Class Div
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
- Extreme Temperaturbeständigkeit - Zuverlässig von -50 °C bis 55 °C
- Synchronisierter 1‑Hz‑Blitz oder alternierender Blitzmodus - Ideal für koordinierte Systemalarme
Produktinformationen "BExBG L1 D 230 AC OR"
Die explosionsgeschützten LED- und Xenon-Leuchten der BEx Serie bieten leistungsstarke optische Signalisierung für die Zonen 1/21 und 2/22. Ihre robuste Ausführung gewährleistet eine zuverlässige Alarmierung in anspruchsvollen Anwendungen.
- Ex‑zugelassen - Geeignet für Zone 1/21 und Class Div
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
- Extreme Temperaturbeständigkeit - Zuverlässig von -50 °C bis 55 °C
- Synchronisierter 1‑Hz‑Blitz oder alternierender Blitzmodus - Ideal für koordinierte Systemalarme
- Artikelnummer
- 31151104000
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Lichtstärke cd (cd)
- 75 cd
- Haubenfarbe
- Orange
- Art des optischen Signals
- Dauerlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (m)
- 200,74 m
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Ex-Zone Bereich Gas
- 1, 2
- Ex-Zone Bereich Staub
- 21, 22
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -50-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 67
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- Druckguss
- Material der Leuchtenhaube
- PC/Glas
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (kg)
- 2,75 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131162735
- ETIM-Class
- EC001335
- Produktabmessungen (mm)
- 137 mm x 162 mm x 246 mm
- Artikelnummer
- 31151104000
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Lichtstärke cd (cd)
- 75 cd
- Haubenfarbe
- Orange
- Art des optischen Signals
- Dauerlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (ft.)
- 658,58 ft.
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Ex-Zone Bereich Gas
- 1, 2
- Ex-Zone Bereich Staub
- 21, 22
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -58-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 67
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- Druckguss
- Material der Leuchtenhaube
- PC/Glas
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 6,06 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131162735
- ETIM-Class
- EC001335
- Produktabmessungen (inch)
- 5,39 zoll x 6,38 zoll x 9,69 zoll
Technische Daten
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 10.6 | 7.9 | 10.4 | |
| Warnen | 21.2 | 15.8 | 20.8 | |
| Informieren | 47.7 | 35.6 | 46.8 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 34.8 | 25.9 | 34.1 | |
| Warnen | 69.6 | 51.8 | 51.2 | |
| Informieren | 156.5 | 116.6 | 93.8 | |