BE-Series
BExB G05-D-P-Ex
BEx Ex Xenon Blitzleuchte 5J 39cd Zone 1, 2, 21, 22
230VAC RAL3000 AM
Produktnummer:
31131104000
Die explosionsgeschützten LED- und Xenon-Leuchten der BEx Serie bieten leistungsstarke optische Signalisierung für die Zonen 1/21 und 2/22. Ihre robuste Ausführung gewährleistet eine zuverlässige Alarmierung in anspruchsvollen Anwendungen.
- Ex‑zugelassen - Geeignet für Zone 1/21 und Class Div
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
- Extreme Temperaturbeständigkeit - Zuverlässig von -50 °C bis 55 °C
- Leistungsstarker Xenonblitz - Hohe Signalwirkung und große Abdeckung
Produktinformationen "BExB G05-D-P 230V AC AM"
Die explosionsgeschützten LED- und Xenon-Leuchten der BEx Serie bieten leistungsstarke optische Signalisierung für die Zonen 1/21 und 2/22. Ihre robuste Ausführung gewährleistet eine zuverlässige Alarmierung in anspruchsvollen Anwendungen.
- Ex‑zugelassen - Geeignet für Zone 1/21 und Class Div
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
- Extreme Temperaturbeständigkeit - Zuverlässig von -50 °C bis 55 °C
- Leistungsstarker Xenonblitz - Hohe Signalwirkung und große Abdeckung
- Artikelnummer
- 31131104000
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Lichtstärke cd (cd)
- 39 cd
- Haubenfarbe
- Orange
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (m)
- 144,75 m
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 8000000
- Ex-Zone Bereich Gas
- 1, 2
- Ex-Zone Bereich Staub
- 21, 22
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -50-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 67
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- Druckguss
- Material der Leuchtenhaube
- PC/Glas
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (kg)
- 2,45 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131162339
- ETIM-Class
- EC001335
- Produktabmessungen (mm)
- 227 mm x 165 mm x 215 mm
- Artikelnummer
- 31131104000
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Lichtstärke cd (cd)
- 39 cd
- Haubenfarbe
- Orange
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (ft.)
- 474,91 ft.
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 8000000
- Ex-Zone Bereich Gas
- 1, 2
- Ex-Zone Bereich Staub
- 21, 22
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -58-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 67
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- Druckguss
- Material der Leuchtenhaube
- PC/Glas
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 5,4 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131162339
- ETIM-Class
- EC001335
- Produktabmessungen (inch)
- 8,94 zoll x 6,5 zoll x 8,47 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Zertifikat EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 949.37 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 388.22 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 388.22 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf | N/A | 51.6 KB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 11 | 10.8 | 10.8 | |
| Warnen | 22 | 21.6 | 21.6 | |
| Informieren | 49.5 | 48.6 | 48.6 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 36.1 | 35.4 | 35.4 | |
| Warnen | 72.2 | 70.9 | 53.2 | |
| Informieren | 162.4 | 159.4 | 97.5 | |