Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "BExB G05-D-P 230V AC RD"

Die explosionsgeschützten LED- und Xenon-Leuchten der BEx Serie bieten leistungsstarke optische Signalisierung für die Zonen 1/21 und 2/22. Ihre robuste Ausführung gewährleistet eine zuverlässige Alarmierung in anspruchsvollen Anwendungen.

  • Ex‑zugelassen - Geeignet für Zone 1/21 und Class  Div 
  • Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
  • Extreme Temperaturbeständigkeit - Zuverlässig von -50 °C bis 55 °C
  • Leistungsstarker Xenonblitz - Hohe Signalwirkung und große Abdeckung
Technische Daten
Artikelnummer
31131105000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Lichtstärke cd (cd)
32 cd
Haubenfarbe
Rot
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
131,12 m
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Ex-Zone Bereich Gas
1, 2
Ex-Zone Bereich Staub
21, 22
Betriebstemperaturbereich (°C)
-50-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
Druckguss
Material der Leuchtenhaube
PC/Glas
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (kg)
2,45 kg
GTIN (EAN)
4061131162353
ETIM-Class
EC001335
Produktabmessungen (mm)
227 mm x 165 mm x 215 mm
Artikelnummer
31131105000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Lichtstärke cd (cd)
32 cd
Haubenfarbe
Rot
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
430,19 ft.
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Ex-Zone Bereich Gas
1, 2
Ex-Zone Bereich Staub
21, 22
Betriebstemperaturbereich (°F)
-58-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
Druckguss
Material der Leuchtenhaube
PC/Glas
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
5,4 lb.
GTIN (EAN)
4061131162353
ETIM-Class
EC001335
Produktabmessungen (inch)
8,94 zoll x 6,5 zoll x 8,47 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 949.37 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 388.22 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 388.22 KB Download
Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf N/A pdf 51.6 KB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 9.8 9.6 9.6
Warnen 19.6 19.2 19.2
Informieren 44.1 43.2 43.2