BE-Series
BExS 120D-C-Ex
BEx Ex Schallgeber 113dB Zone 1, 2,
230VAC RAL3000
Produktnummer:
32076100000
Die Schallgeber der BEx Serie bieten leistungsstarke akustische Signalisierung für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1/21 und 2/22. Ihre robuste Ausführung gewährleistet eine zuverlässige Alarmierung in anspruchsvollen Industrie- und Marineanwendungen.
- Ex‑zugelassen - Geeignet für Zone 1 und Class Div
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
- Extreme Temperaturbeständigkeit - Zuverlässig von -50 °C bis 70 °C
Produktinformationen "BExS 120D-C 230V AC"
Die Schallgeber der BEx Serie bieten leistungsstarke akustische Signalisierung für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1/21 und 2/22. Ihre robuste Ausführung gewährleistet eine zuverlässige Alarmierung in anspruchsvollen Industrie- und Marineanwendungen.
- Ex‑zugelassen - Geeignet für Zone 1 und Class Div
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
- Extreme Temperaturbeständigkeit - Zuverlässig von -50 °C bis 70 °C
- Artikelnummer
- 32076100000
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 0,09 A
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 113 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
- -9 dB
- Anzahl der Tonarten
- 32
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 4
- Gasegruppe für Zonen
- IIC/IIB
- Staubgruppe für Zonen
- IIIC
- Ex-Zone Bereich Gas
- 1, 2
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -50-70 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66/67
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- Druckguss
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131164227
- ETIM-Class
- EC001356
- Produktabmessungen (mm)
- 220 mm x 220 mm x 313 mm
- Artikelnummer
- 32076100000
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 0,09 A
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 113 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
- -9 dB
- Anzahl der Tonarten
- 32
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 4
- Gasegruppe für Zonen
- IIC/IIB
- Staubgruppe für Zonen
- IIIC
- Ex-Zone Bereich Gas
- 1, 2
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -58-158 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66/67
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- Druckguss
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 8,554 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131164227
- ETIM-Class
- EC001356
- Produktabmessungen (inch)
- 8,66 zoll x 8,66 zoll x 12,32 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Zertifikat DOP | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 72.91 KB | Download | |
| Zertifikat EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 860.61 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 1.59 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.59 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506630_Rev11_Apr22_BExS_BExL.pdf | N/A | 52.2 KB | Download |