Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "BExS 120E-C 24V DC"

Die Schallgeber der BEx Serie bieten leistungsstarke akustische Signalisierung für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1/21 und 2/22. Ihre robuste Ausführung gewährleistet eine zuverlässige Alarmierung in anspruchsvollen Industrie- und Marineanwendungen.

  • Ex‑zugelassen - Geeignet für Zone 1 und Class  Div 
  • Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
  • Extreme Temperaturbeständigkeit - Zuverlässig von -50 °C bis 70 °C
  • Ex e Anschlussraum - Einfache Verdrahtung und schnelle Installation ohne Zugriff auf das Ex d Gehäuse
Technische Daten
Artikelnummer
32078800000
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
21.6-26.4 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme DC
0,265 A
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
113 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-9 dB
Anzahl der Tonarten
32
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
Gasegruppe für Zonen
IIC/IIB
Staubgruppe für Zonen
IIIC
Ex-Zone Bereich Gas
1, 2
Betriebstemperaturbereich (°C)
-50-70 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66/67
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
Druckguss
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
GTIN (EAN)
4061131164333
ETIM-Class
EC001356
Produktabmessungen (mm)
220 mm x 220 mm x 326 mm
Artikelnummer
32078800000
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
21.6-26.4 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme DC
0,265 A
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
113 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-9 dB
Anzahl der Tonarten
32
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
Gasegruppe für Zonen
IIC/IIB
Staubgruppe für Zonen
IIIC
Ex-Zone Bereich Gas
1, 2
Betriebstemperaturbereich (°F)
-58-158 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66/67
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
Druckguss
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
7,452 lb.
GTIN (EAN)
4061131164333
ETIM-Class
EC001356
Produktabmessungen (inch)
8,66 zoll x 8,66 zoll x 12,83 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat DOP DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 72.91 KB Download
Zertifikat EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.16 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 1.59 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Conformity_CE_085506630_Rev11_Apr22_BExS_BExL.pdf N/A pdf 52.2 KB Download