Intense BR50
BR50-3 L6L3L5-LED-CL
Intense Signalsäule 3-stufig
12-24VAC/DC
Produktnummer:
22138300002
Die modulare Signalsäule INTENSE BR 50 ermöglicht anwendungsspezifische Konzepte zur Maschinen- und Prozesszustandsanzeige. Bis zu fünf LED-, Xenon-, Akustik-, funktionsüberwachte oder IO-Link-Module sowie flexible Montageoptionen lassen sich bedarfsgerecht kombinieren.
- Vielseitige Montagemöglichkeiten - Sockel-, Rohr-, Winkel- oder Direktmontage
- Ultrahell und super‑schlank - Hervorragende Wahrnehmbarkeit im kompakten Ø 54 mm‑Design
- Erhöhter IP-Schutz mit optionaler Dichtung - Geeignet für Wash‑down-Umgebungen
- Universelles Bohrbild - Passt in die meisten Installationen ohne Änderungen
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Produktinformationen "BR50-3 024D D000 20 L6L3L5"
Die modulare Signalsäule INTENSE BR 50 ermöglicht anwendungsspezifische Konzepte zur Maschinen- und Prozesszustandsanzeige. Bis zu fünf LED-, Xenon-, Akustik-, funktionsüberwachte oder IO-Link-Module sowie flexible Montageoptionen lassen sich bedarfsgerecht kombinieren.
- Vielseitige Montagemöglichkeiten - Sockel-, Rohr-, Winkel- oder Direktmontage
- Ultrahell und super‑schlank - Hervorragende Wahrnehmbarkeit im kompakten Ø 54 mm‑Design
- Erhöhter IP-Schutz mit optionaler Dichtung - Geeignet für Wash‑down-Umgebungen
- Universelles Bohrbild - Passt in die meisten Installationen ohne Änderungen
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Artikelnummer
- 22138300002
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 12-24 V
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-24 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 10-30 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10.8-26.4 V
- Spannungsart
- AC/DC
- Bemessungsstromaufnahme DC
- 0,279 A
- Montageart Signalgerät
- Direkt
- Anzahl Signalsäulen Module
- 3
- Farbe Modul 1
- Rot
- Farbe Modul 2
- Gelb
- Farbe Modul 3
- Grün
- Art des optischen Signals
- Dauerlicht
- Lampenart
- LED
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 0 dB(A)
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -25-50 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 65
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Gehäusematerial
- ABS
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Schwarz
- ETIM-Class
- EC001042
- GTIN (EAN)
- 4061131257127
- Leuchtendurchmesser
- 50 mm
- Aussendurchmesser
- 54 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 54 mm x 54 mm x 233 mm
- Gewicht der Verpackungseinheit (kg)
- 0,65 kg
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,325 kg
- Artikelnummer
- 22138300002
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 12-24 V
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-24 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 10-30 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10.8-26.4 V
- Spannungsart
- AC/DC
- Bemessungsstromaufnahme DC
- 0,279 A
- Montageart Signalgerät
- Direkt
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Schwarz
- Anzahl Signalsäulen Module
- 3
- Farbe Modul 1
- Rot
- Farbe Modul 2
- Gelb
- Farbe Modul 3
- Grün
- Art des optischen Signals
- Dauerlicht
- Lampenart
- LED
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 0 dB(A)
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -25-50 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 65
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Gehäusematerial
- ABS
- ETIM-Class
- EC001042
- GTIN (EAN)
- 4061131257127
- Leuchtendurchmesser
- 50 mm
- Aussendurchmesser
- 54 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 54 mm x 54 mm x 233 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,325 kg
- Gewicht der Verpackungseinheit (kg)
- 0,65 kg
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 103.21 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.21 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 3.05 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.05 MB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |