Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "BR50-BC-S250 Base / End Module with Stand M12"

Die modulare Signalsäule INTENSE BR 50 ermöglicht anwendungsspezifische Konzepte zur Maschinen- und Prozesszustandsanzeige. Bis zu fünf LED-, Xenon-, Akustik-, funktionsüberwachte oder IO-Link-Module sowie flexible Montageoptionen lassen sich bedarfsgerecht kombinieren.

  • Vielseitige Montagemöglichkeiten - Sockel-, Rohr-, Winkel- oder Direktmontage
  • Ultrahell und super‑schlank - Hervorragende Wahrnehmbarkeit im kompakten Ø 54 mm‑Design
  • Erhöhter IP-Schutz mit optionaler Dichtung - Geeignet für Wash‑down-Umgebungen
  • Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
  • Werksseitige M12-Steckverbindung - Für eine schnelle und fehlerfreie Installation
Technische Daten
Artikelnummer
28250126020
Spannungsbereich (50Hz)
8-36 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
12-24 V
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-24 V
Spannungsbereich (DC)
8-36 V
Spannungsart
AC/DC
Geeignet für IO-Link
Ja (1)
Geeignet für AS-Interface
Ja (1)
Geeignet für M12-Stecker
Ja (1)
Geeignet für Direktmontage
Ja (1)
Geeignet für Winkelmontage
Ja (1)
Geeignet für Rohrmontage
Ja (1)
Rohrlänge
250 mm
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25-50 °C
Farbe Gehäuse/Produkt
Schwarz
ETIM-Class
EC001152
GTIN (EAN)
4061131253730
Produktabmessungen (mm)
315 mm x 75 mm x 75 mm
Gewicht der Verpackungseinheit (kg)
0,46 kg
Artikelnummer
28250126020
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
12-24 V
Spannungsbereich (50Hz)
8-36 V
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-24 V
Spannungsbereich (DC)
8-36 V
Spannungsart
AC/DC
Geeignet für IO-Link
Ja (1)
Geeignet für AS-Interface
Ja (1)
Geeignet für Direktmontage
Ja (1)
Geeignet für M12-Stecker
Ja (1)
Geeignet für Winkelmontage
Ja (1)
Geeignet für Rohrmontage
Ja (1)
Rohrlänge
250 mm
ETIM-Class
EC001152
Betriebstemperaturbereich (°F)
-13-122 °F
Farbe Gehäuse/Produkt
Schwarz
GTIN (EAN)
4061131253730
Produktabmessungen (inch)
12,4 zoll x 2,95 zoll x 2,95 zoll
Gewicht der Verpackungseinheit (lb.)
0,33 lb.
Description Language Type Size Link
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 3.05 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.05 MB Download
Zertifikat UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 26.89 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-M12, -SR N/A pdf 204.05 KB Download
Manual Signal Tower BR 50 N/A pdf 2.02 MB Download