Intense BR50
BR50-LED-CL CL
Intense Signalsäule LED Dauerlichtmodul
12-24VAC/DC
Produktnummer:
28250376012
Die modulare Signalsäule INTENSE BR 50 ermöglicht anwendungsspezifische Konzepte zur Maschinen- und Prozesszustandsanzeige. Bis zu fünf LED-, Xenon-, Akustik-, funktionsüberwachte oder IO-Link-Module sowie flexible Montageoptionen lassen sich bedarfsgerecht kombinieren.
- Vielseitige Montagemöglichkeiten - Sockel-, Rohr-, Winkel- oder Direktmontage
- Ultrahell und super‑schlank - Hervorragende Wahrnehmbarkeit im kompakten Ø 54 mm‑Design
- Erhöhter IP-Schutz mit optionaler Dichtung - Geeignet für Wash‑down-Umgebungen
- Austauschbares LED-Leuchtmittel - Nachhaltiges Design reduziert Abfall
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Produktinformationen "BR50-LED-CL HI CL 24AC/DC WH"
Die modulare Signalsäule INTENSE BR 50 ermöglicht anwendungsspezifische Konzepte zur Maschinen- und Prozesszustandsanzeige. Bis zu fünf LED-, Xenon-, Akustik-, funktionsüberwachte oder IO-Link-Module sowie flexible Montageoptionen lassen sich bedarfsgerecht kombinieren.
- Vielseitige Montagemöglichkeiten - Sockel-, Rohr-, Winkel- oder Direktmontage
- Ultrahell und super‑schlank - Hervorragende Wahrnehmbarkeit im kompakten Ø 54 mm‑Design
- Erhöhter IP-Schutz mit optionaler Dichtung - Geeignet für Wash‑down-Umgebungen
- Austauschbares LED-Leuchtmittel - Nachhaltiges Design reduziert Abfall
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Artikelnummer
- 28250376012
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10.8-26.4 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 12-24 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 10.8-26.4 V
- Spannungsart
- AC/DC
- Bemessungsstromaufnahme DC
- 0,12 A
- Haubenfarbe
- Klar
- Lichtfarbe
- Weiß
- Art des optischen Signals
- Dauerlicht
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -25-50 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Gehäusematerial
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN (EAN)
- 4061131247203
- Aussendurchmesser
- 54 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 81.5 mm x 56 mm x 56 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,09 kg
- Artikelnummer
- 28250376012
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10.8-26.4 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 12-24 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 10.8-26.4 V
- Spannungsart
- AC/DC
- Bemessungsstromaufnahme DC
- 0,12 A
- Haubenfarbe
- Klar
- Lichtfarbe
- Weiß
- Art des optischen Signals
- Dauerlicht
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -13-122 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Gehäusematerial
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN (EAN)
- 4061131247203
- Aussendurchmesser
- 54 mm
- Produktabmessungen (inch)
- 3,21 zoll x 2,21 zoll x 2,21 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,2 lb.
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.88 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 3.05 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.05 MB | Download | |
| Zertifikat UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR50 Easy Flexi FL | N/A | 148.65 KB | Download |