Signal Tower - Accessories
BR50-Flexi Tool
Intense Signalsäule Leuchtmittelmontagehilfe
Produktnummer:
28250250000
Die modulare Signalsäule INTENSE BR 50 ermöglicht anwendungsspezifische Konzepte zur Maschinen- und Prozesszustandsanzeige. Bis zu fünf LED-, Xenon-, Akustik-, funktionsüberwachte oder IO-Link-Module sowie flexible Montageoptionen lassen sich bedarfsgerecht kombinieren.
- Vielseitige Montagemöglichkeiten - Sockel-, Rohr-, Winkel- oder Direktmontage
- Ultrahell und super‑schlank - Hervorragende Wahrnehmbarkeit im kompakten Ø 54 mm‑Design
- Erhöhter IP-Schutz mit optionaler Dichtung - Geeignet für Wash‑down-Umgebungen
- Austauschbares LED-Leuchtmittel - Nachhaltiges Design reduziert Abfall
- Universelles Bohrbild - Passt in die meisten Installationen ohne Änderungen
Produktinformationen "BR50-LS Lamp remover"
Die modulare Signalsäule INTENSE BR 50 ermöglicht anwendungsspezifische Konzepte zur Maschinen- und Prozesszustandsanzeige. Bis zu fünf LED-, Xenon-, Akustik-, funktionsüberwachte oder IO-Link-Module sowie flexible Montageoptionen lassen sich bedarfsgerecht kombinieren.
- Vielseitige Montagemöglichkeiten - Sockel-, Rohr-, Winkel- oder Direktmontage
- Ultrahell und super‑schlank - Hervorragende Wahrnehmbarkeit im kompakten Ø 54 mm‑Design
- Erhöhter IP-Schutz mit optionaler Dichtung - Geeignet für Wash‑down-Umgebungen
- Austauschbares LED-Leuchtmittel - Nachhaltiges Design reduziert Abfall
- Universelles Bohrbild - Passt in die meisten Installationen ohne Änderungen
- Artikelnummer
- 28250250000
- Art des Zubehörs/Ersatzteils Signaltechnologie
- Lampenzieher
- Gewicht der Verpackungseinheit (kg)
- 0,04 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131152859
- ETIM-Class
- EC002750
- Produktabmessungen (mm)
- 75 mm x 24.5 mm x 24.5 mm
- Artikelnummer
- 28250250000
- Art des Zubehörs/Ersatzteils Signaltechnologie
- Lampenzieher
- Gewicht der Verpackungseinheit (kg)
- 0,04 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131152859
- ETIM-Class
- EC002750
- Produktabmessungen (inch)
- 2,95 zoll x 0,96 zoll x 0,96 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |