CPC 1600
CPC 1600 WT CE STD
Industrie Rückkühler kompakt 1.6kW Wasser/Glycol
R513A
Produktnummer:
42190165501
Die CPC 1600 Rückkühlanlage erfüllt die Anforderungen effizienter Produktionsanlagen und unterstützt eine einfache Installation, Integration und Wartung.
- Kompakter anschlussfertiger Chiller für schnelle Installation und mühelose Integration - Benutzerfreundliche Plug-and-Play-Installation ohne technische Komplexität - reduzierte Inbetriebnahmezeit und -kosten, schneller Start und nahtlose Integration selbst bei beengten Platzverhältnissen oder in bestehender Infrastruktur - minimale Stillstandszeiten, einfachere Implementierung und maximale Layout-Flexibilität.
- Servicefreundliche Konstruktion mit leichtem Zugang, Schnellwechsel-Filtration und Smart Diagnostics - Verkürzt Wartungszeiten und senkt Servicekosten - schnellere und genauere Fehlerdiagnose, längere Komponentenlebensdauer und maximale Maschinenverfügbarkeit.
Produktinformationen "CPC1600 WT CE STD 230/1/50-60Hz R513A"
Die CPC 1600 Rückkühlanlage erfüllt die Anforderungen effizienter Produktionsanlagen und unterstützt eine einfache Installation, Integration und Wartung.
- Kompakter anschlussfertiger Chiller für schnelle Installation und mühelose Integration - Benutzerfreundliche Plug-and-Play-Installation ohne technische Komplexität - reduzierte Inbetriebnahmezeit und -kosten, schneller Start und nahtlose Integration selbst bei beengten Platzverhältnissen oder in bestehender Infrastruktur - minimale Stillstandszeiten, einfachere Implementierung und maximale Layout-Flexibilität.
- Servicefreundliche Konstruktion mit leichtem Zugang, Schnellwechsel-Filtration und Smart Diagnostics - Verkürzt Wartungszeiten und senkt Servicekosten - schnellere und genauere Fehlerdiagnose, längere Komponentenlebensdauer und maximale Maschinenverfügbarkeit.
- Artikelnummer
- 42190165501
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7035
- Anzahl der Phasen
- 1
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 30 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 13 °C
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 80/20
- Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, W)
- 1600 W
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Integriert
- F-Gas ready
- Ja
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
- 1600 W
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- CPC 1600
- Einsatzbereich (Markt)
- Industrie
- Gewicht des Produkts (kg)
- 41 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131268369
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (mm)
- 602 mm x 520 mm x 545 mm
- Artikelnummer
- 42190165501
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7035
- Anzahl der Phasen
- 1
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 86 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 55 °F
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 80/20
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Integriert
- F-Gas ready
- Ja
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
- 1600 W
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
- 5460 btu/h
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- CPC 1600
- Einsatzbereich (Markt)
- Industrie
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 90,39 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131268369
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (inch)
- 20 zoll x 20,47 zoll x 21,45 zoll
Technische Daten