Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DHS 3441 115V DIS LG"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).

  • Hohe Schutzart - Die Geräte sind speziell für einen zuverlässigen Eigenschutz in NEMA-3R-, 4- und 4X-Umgebungen ausgelegt
  • Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
  • Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
Technische Daten
Artikelnummer
13482042105
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Display
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
2,28
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
79 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 60Hz
1200 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
17,5 A
Kältemittelmenge (g)
650 g
Kältemitteltyp
R513A
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (60Hz)
103-126 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
721 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
721 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
721 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
731 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 17,5 A
geregelter Kälteleistungsbereich (Watt)
1466-2198 W
Temperatureinstellung ab Werk (°C)
35 °C
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
63 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131256496
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
1443 mm x 396 mm x 349 mm
Artikelnummer
13482042105
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Display
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
2,28
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
79 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 60Hz
1200 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
17,5 A
Kältemittelmenge (unze)
22,93 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (60Hz)
103-126 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
424 cfm
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
424 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
424 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
424 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 17,5 A
geregelter Kälteleistungsbereich (BTU)
5000-7500 btu/h
Temperatureinstellung ab Werk (°F)
95 °F
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
139 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131256496
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
56,82 zoll x 15,59 zoll x 13,75 zoll
Description Language Type Size Link
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.79 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 24.32 MB Download
Technisches Datenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 6.34 MB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 109.2 KB Download
Produkt Zeichnung Ausschnitt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 6.65 KB Download