Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DPF33000 SL 230V 9003"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.Unser Datawind (NEMA Typ 12) Filterlüfter wird extern montiert und ist damit die ideale Lösung für Installationen mit begrenztem Platzangebot, wie beispielsweise IT-Geräteracks. Dieses Produkt erreicht einen besonders hohen Luftdurchsatz und bietet gleichzeitig dank unserer strömungsoptimierten Lamellen und Rotorblätter einen Schutzgrad nach IP 55, Typ 12.

  • Zertifiziert nach internationalen Standards (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Weltweit einsetzbare, vertrauenswürdige Produktqualität
  • Entwickelt für industrielle IT-Umgebungen - Zuverlässige Kühlung für IT-Racks in der Fertigung
  • Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
  • Außenmontage-Design - Erhält wertvollen Platz im Inneren des Racks
  • G4-Filterklassifizierung serienmäßig - Filtert über 90% der Partikel kleiner als 10 µm
Technische Daten
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
258,2 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
195,3 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
45 W
Bemessungsleistung 60Hz
39 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
42 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Faltenfilter
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Gleitlager
Farbe Deckel/Haube RAL
9003
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
175 mm x 151.6 mm
Produktabmessungen (mm)
155 mm x 255 mm x 305 mm
Gewicht des Produkts (kg)
3,26 kg
GTIN (EAN)
4061131244110
ETIM-Class
EC000320
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
152 cfm
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
115 cfm
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
45 W
Bemessungsleistung 60Hz
39 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
42 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Faltenfilter
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Gleitlager
Farbe Deckel/Haube RAL
9003
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
6,89 zoll x 5,97 zoll
Produktabmessungen (inch)
11,9 zoll x 9,3 zoll x 12,01 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
7,187 lb.
GTIN (EAN)
4061131244110
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Produkt Zeichnung Ausschnitt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.54 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download