Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DPF67000 115V 9004"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.Unser Datawind (NEMA Typ 12) Filterlüfter wird extern montiert und ist damit die ideale Lösung für Installationen mit begrenztem Platzangebot, wie beispielsweise IT-Geräteracks. Dieses Produkt erreicht einen besonders hohen Luftdurchsatz und bietet gleichzeitig dank unserer strömungsoptimierten Lamellen und Rotorblätter einen Schutzgrad nach IP 55, Typ 12.

  • Zertifiziert nach internationalen Standards (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Weltweit einsetzbare, vertrauenswürdige Produktqualität
  • Entwickelt für industrielle IT-Umgebungen - Zuverlässige Kühlung für IT-Racks in der Fertigung
  • Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
  • Außenmontage-Design - Erhält wertvollen Platz im Inneren des Racks
  • G4-Filterklassifizierung serienmäßig - Filtert über 90% der Partikel kleiner als 10 µm
Technische Daten
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (60Hz)
104-126 V
Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
951,4 m³/h
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
950 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
625,2 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 60Hz
196 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
66 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Faltenfilter
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Gleitlager
Farbe Deckel/Haube RAL
9004
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
291 mm x 291 mm
Produktabmessungen (mm)
508 mm x 210 mm x 432 mm
Gewicht des Produkts (kg)
7,46 kg
GTIN (EAN)
4061131244141
ETIM-Class
EC000320
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (60Hz)
104-126 V
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
560 cfm
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
368 cfm
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 60Hz
196 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
66 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Faltenfilter
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Gleitlager
Farbe Deckel/Haube RAL
9004
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
11,5 zoll x 11,5 zoll
Produktabmessungen (inch)
17,5 zoll x 14,9 zoll x 17,01 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
16,45 lb.
GTIN (EAN)
4061131244141
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Produkt Zeichnung Ausschnitt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.54 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download