Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTFI 6021 230V LED CM 7035"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Energieeffizient - Das Microchannel-Design bietet bis zu 40 % höhere Wärmeabgabe als Standardkondensatoren und verbessert so die Wärmeübertragung vom Kältemittel an die Umgebungsluft
Technische Daten
Artikelnummer
13874041055
Farbe Deckel/Haube
weiß
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
LED
Einschaltstrom 50Hz
8 A
Einschaltstrom 60Hz
8 A
IP Schutzart (extern)
24
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau oder Vollversenkt
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
65 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
235 W
Bemessungsleistung 60Hz
235 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
4 A
Kühlleistung bei A35/A25 (50Hz, W)
500 W
Kühlleistung bei A35/A25 (60Hz, W)
520 W
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
350 W
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
370 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
350 W
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
240 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
260 W
Kältemittelmenge (g)
315 g
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
280 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
280 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
280 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
280 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 4 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
16 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-45 °C
GTIN (EAN)
4061131273172
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
326 mm x 385 mm x 252 mm
Artikelnummer
13874041055
Farbe Deckel/Haube
weiß
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
LED
Einschaltstrom 50Hz
8 A
Einschaltstrom 60Hz
8 A
IP Schutzart (extern)
24
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau oder Vollversenkt
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
65 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
235 W
Bemessungsleistung 60Hz
235 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
4 A
Kühlleistung bei A35/A25 (50Hz, BTU)
1706 btu/h
Kühlleistung bei A35/A25 (60Hz, BTU)
1774 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
1194 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
1262 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
819 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
887 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
11,11 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
164,8 cfm
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
164,8 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
164,8 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
164,8 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 4 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
35,28 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-113 °F
GTIN (EAN)
4061131273172
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
12,84 zoll x 15,16 zoll x 9,92 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Produktdatenblatt DE pdf 791.44 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 790.09 KB Download

Technical Drawings

DTFI 6021 230V LED CM 7035

Abmessungen
K
291 mm
L
291 mm
X
385 mm
Y
326 mm
Z1
75 mm
Z2
170 mm
K
11.46 in
L
11.46 in
X
15.16 in
Y
12.83 in
Z1
2.95 in
Z2
6.69 in