Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTI 8041ES 400V 2~ CSC 7035 CM"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
  • Servicefreundlich - Die abnehmbare Haube ermöglicht einen einfachen Zugang zu den frontseitigen Steuerungskomponenten, während das Microchannel-Kondensatordesign Verstopfungen reduziert und die Reinigung bei der routinemäßigen Wartung erleichtert.
  • Kompaktes Design - Die teilversenkte Montage reduziert die Stellfläche des Schaltschranks und spart Platz
Technische Daten
Artikelnummer
13097999346
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Chinese Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,75
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,9
Einschaltstrom 50Hz
6 A
Einschaltstrom 60Hz
6 A
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
65 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
65 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,458 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,473 W
Wert der Vorsicherung
10 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
800 W
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
900 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
800 W
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
550 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
650 W
Kältemittelmenge (g)
300 g
Kältemitteltyp
R134a
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
50 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-440 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
620 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
620 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
535 m³/h
Gewicht des Produkts (kg)
28 kg
GTIN (EAN)
4061131244974
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
670 mm x 380 mm x 200 mm
Artikelnummer
13097999346
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Chinese Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,75
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,9
Einschaltstrom 50Hz
6 A
Einschaltstrom 60Hz
6 A
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
65 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
65 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,458 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,473 W
Wert der Vorsicherung
10 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
2729,6 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
3070,8 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
1876,6 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
2217,8 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
660 oz.
Kältemitteltyp
R134a
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
122 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-440 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
365 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
315 cfm
Gewicht des Produkts (lb.)
61,73 lb.
GTIN (EAN)
4061131244974
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
26,38 zoll x 14,96 zoll x 7,87 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.18 MB Download
Produktdatenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 437.17 KB Download