DTS 5000
DTS 3021
DTS 3000 Series Kühlgerät Seitenanbau für indoor Anwendungen 300W
230VAC SC 7035 R513A
Produktnummer:
13383141255
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
Produktinformationen "DTS 3021 230V LTGY Type 12"
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
- Artikelnummer
- 13383141255
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Standard Controller
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 1,27
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 64 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 60Hz
- 253 W
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 5 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
- 322 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 322 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
- 322 W
- Kältemittelmenge (g)
- 145 g
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 40 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 10 °C
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 169 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 169 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 64 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 64 m³/h
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 5 A
- geregelter Kälteleistungsbereich (Watt)
- 264-381 W
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (kg)
- 14 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 8-45 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131066491
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 394 mm x 178 mm x 191 mm
- Artikelnummer
- 13383141255
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Standard Controller
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 1,27
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 64 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 60Hz
- 253 W
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 5 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
- 1098 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
- 1098 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 5,11 oz.
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 104 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 50 °F
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
- 37 cfm
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 5 A
- geregelter Kälteleistungsbereich (BTU)
- 900-1300 btu/h
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 30 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 46-114 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131066491
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 15,52 zoll x 7 zoll x 7,53 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.76 MB | Download |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Zertifikat UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technisches Datenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 314.94 KB | Download | |
| Produkt Zeichnung Ausschnitt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.61 KB | Download |
| DTS 3000 Series Manual | N/A | 4.78 MB | Download |
Technical Drawings
DTS 3021 230V LTGY Type 12
Befestigungsbohrungen Ø 10mm
- A
- 135 mm
- B
- 124 mm
- C
- 328 mm
- D
- 128 mm
- E
- 146 mm
- F
- 162 mm
- X
- 177,8 mm
- Y
- 393,7 mm
- Z
- 191,4 mm
- A
- 5,31 in
- B
- 4,88 in
- C
- 12,91 in
- D
- 5,04 in
- E
- 5,75 in
- F
- 6,38 in
- X
- 7 in
- Y
- 15,5 in
- Z
- 7,54 in
Abmessungen