Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTS 6011H 230V LED 7035"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Energieeffizient - Das Microchannel-Design bietet bis zu 40 % höhere Wärmeabgabe als Standardkondensatoren und verbessert so die Wärmeübertragung vom Kältemittel an die Umgebungsluft
Technische Daten
Artikelnummer
13883941055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
LED
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,09
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,17
Einschaltstrom 50Hz
4 A
Einschaltstrom 60Hz
4 A
IP Schutzart (extern)
24
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau oder Vollversenkt
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
64 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
65 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
270 W
Bemessungsleistung 60Hz
285 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
2 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
320 W
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
350 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
320 W
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
180 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
210 W
Kältemittelmenge (g)
180 g
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
180 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
180 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
90 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
90 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 2 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
15 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-45 °C
GTIN (EAN)
4061131273240
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
300 mm x 495 mm x 140 mm
Kühlleistung bei A35/A45 (50Hz, W)
270 W
Kühlleistung bei A35/A45 (60Hz, W)
290 W
Artikelnummer
13883941055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
LED
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,09
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,17
Einschaltstrom 50Hz
4 A
Einschaltstrom 60Hz
4 A
IP Schutzart (extern)
24
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau oder Vollversenkt
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
64 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
65 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
270 W
Bemessungsleistung 60Hz
285 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
2 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
1092,54 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
1194,95 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
614 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
717 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
6,35 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
106 cfm
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
106 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
53 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
53 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 2 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
33,075 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-113 °F
GTIN (EAN)
4061131273240
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
11,81 zoll x 19,49 zoll x 5,51 zoll
Kühlleistung bei A35/A45 (50Hz, BTU)
921,81 btu/h
Kühlleistung bei A35/A45 (60Hz, BTU)
990,1 btu/h
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE pdf 362.16 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 360.78 KB Download

Technical Drawings

DTS 6011H 230V LED 7035

Abmessungen
K
218 mm
L
471 mm
X
495 mm
Y
300 mm
Z
140 mm
K
8.58 in
L
18.54 in
X
19.49 in
Y
11.81 in
Z
5.51 in