Green Series DTx 6000
DTS 6X1E
X-Series DTx 6000 Kühlgerät Seitenanbau für indoor Anwendungen 1000-2800W
400VAC 7035 R513A
Produktnummer:
13887372055
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
- Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
Produktinformationen "DTS 6X1E R513A 400V 7035"
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
- Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
- Artikelnummer
- 13887372055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Premium Controller
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 2,6
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 2,6
- Einschaltstrom 50Hz
- 2,4 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 2,4 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 1000 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 1000 W
- Typ der Vorsicherung
- C
- Wert der Vorsicherung
- 10 A
- Kühlleistung bei A35/A25 (50Hz, W)
- 3000 W
- Kühlleistung bei A35/A25 (60Hz, W)
- 3000 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
- 2600 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
- 2600 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 2600 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
- 2100 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
- 2100 W
- Kältemittelmenge (g)
- 550 g
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 45 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 25 °C
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-440 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 1400 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 1400 m³/h
- Typ und Wert der Vorsicherung
- C / 10 A
- geregelter Kälteleistungsbereich (Watt)
- 500-2600 W
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (kg)
- 67 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 10-60 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131274407
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 1538 mm x 485 mm x 278 mm
- Artikelnummer
- 13887372055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Premium Controller
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 2,6
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 2,6
- Einschaltstrom 50Hz
- 2,4 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 2,4 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 1000 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 1000 W
- Typ der Vorsicherung
- C
- Wert der Vorsicherung
- 10 A
- Kühlleistung bei A35/A25 (50Hz, BTU)
- 10236 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A25 (60Hz, BTU)
- 10236 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
- 8877 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
- 8877 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
- 7165 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
- 7165 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 19,40 oz.
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 113 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 77 °F
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-440 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 824 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
- 824 cfm
- Typ und Wert der Vorsicherung
- C / 10 A
- geregelter Kälteleistungsbereich (BTU)
- 1707-8876 btu/h
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 147,71 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 50-140 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131274407
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 60,56 zoll x 19,1 zoll x 10,95 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 423.07 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 421.03 KB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 749.6 KB | Download |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 25 MB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 2.26 MB | Download |
Technical Drawings
DTS 6X1E R513A 400V 7035
DTI variants partially recessed by 60 mm after installation
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1538 mm
- Z1
- 218 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.55 in
- Z1
- 8.58 in
- Z2
- 2.36 in
Abmessungen